Installation Clamping Module, Screw-In Version, with Hydraulic Opening, 6370EARHX5

Installation Clamping Module, Screw-In Version, with Hydraulic Opening, 6370EARHX5
Installation clamping module, screw-in version
Hydraulic opening.
Opening operating pressure: min. 50 bar - max. 60 bar.
Cover and piston hardened.
Repeatability < 0.005 mm.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

305953

Codice componente
305953
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

852.79 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

F max.(kN) D24 Holding force* 13 Pull-in/locking force up to 5
Weight(g) 150

Si trova sulla pagina di Installation Clamping Module, Screw-In Version, with Hydraulic Opening, 6370EARHX5, il codice articolo è il seguente: 305953.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 305953.

Supporto tecnico