Power Clamp, 7600

Power Clamp, 7600
Power clamp
Continuously adjustable clamping element made of alloyed tempered steel in forged, black galvanised design. Complete with mounting kit 7600BFS.
Thrust piece in smooth and ribbed variant, optionally available.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
556186
556187
556188
556189
556190
556406
562184
563656
564654
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Slot Size Max. load static
(kN)
Max. load, dynamic swelling
(kN)
Md
(Nm)
Md1
(Nm)
Weight

341.56 €

1 6 giorni 14303023701002013 g

341.56 €

1 6 giorni 183030231501002045 g

366.63 €

1 6 giorni 184343321501503158 g

300.95 €

1 6 giorni 14323224701001462 g

347.52 €

1 6 giorni 184040311501502262 g

218.54 €

1 6 giorni 142222174050700 g

218.54 €

1 6 giorni 122222173550700 g

380.96 €

1 6 giorni 204444341601805880 g

594.73 €

1 6 giorni 286060452803008950 g

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico