Ball-Ended Hexagon Screwdriver with Holding Ball - Key Holder, 911LG-HK9D

Ball-Ended Hexagon Screwdriver with Holding Ball - Key Holder, 911LG-HK9D
  • Sconto volumi elevati
Ball-ended hexagon screwdriver with holding ball - key holder
With holding ball on the long end (from 3 mm width), 9-part.
Key: ball-ended hexagon screwdriver extra long (mm) with ball-end and holding ball on the long end (from SW 3 mm)
CHROME VANADIUM, hardened and chromium-plated.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

565654

Codice componente
565654
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

72.29 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

SW(mm) 1,5
2,0
2,5
3,0
4,0
5,0
6,0
8,0
10,0
Contents: A/F 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm L1 x L2(mm) 91,5 x 15,5
102,0 x 18,0
114,5 x 20,5
129,0 x 23,0
144,0 x 29,0
165,0 x 33,0
186,0 x 38,0
208,0 x 44,0
234,0 x 50,0
Weight(g) 415

Si trova sulla pagina di Ball-Ended Hexagon Screwdriver with Holding Ball - Key Holder, 911LG-HK9D, il codice articolo è il seguente: 565654.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 565654.

Supporto tecnico