Workshop Stand, 906Q-WM7L

Workshop Stand, 906Q-WM7L
Workshop stand
with T-grip key no. 906Q (mm), 7-piece set.
Blades: CHROME VANADIUM, hardened and nickel-plated.Handle: homogeneous, impact-resistant plastic (cadmium-free), red.
Stand: homogeneous, impact-resistant plastic, with connection clip for attaching additional workshop stands.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

568034

Codice componente
568034
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

56.63 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Contents: A/F x blade length L1 2x100, 2.5x100, 3x150, 4x150, 5x150, 6x200, 8x200 Weight(g) 610

Si trova sulla pagina di Workshop Stand, 906Q-WM7L, il codice articolo è il seguente: 568034.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 568034.

Supporto tecnico