Aumento dell'efficienza: Il generalista della durata di 120 volte maggiore* grazie alla brevettata tecnologia degli inserti, adatto per tutte le viti. (* rispetto all'inserto standard Wiha)
Riduzione dei costi: Inserto individuabile in modo rapido e semplice grazie al colore rosso – con luce UV perfino in un ambiente buio.
Riduzione dei tempi: Non occorre più cercare a lungo grazie all'inserto luminescente, bassi tempi di cambio inserti grazie alla maggior durata.
Impiego: Adatto per tutti i tipi di vite. Adatto anche per trapani e avvitatori a massa battente.
Norme: DIN ISO 8764-1
Finora nell'acquisto degli inserti non c`era chiarezza sugli inserti adatti per le rispettive applicazioni. Wiha pone fine alla complessità riguardante le relazioni tra la macchina utilizzata, il caso applicativo di avvitamento e la vasta gamma di inserti diversi. Grazie al rivoluzionario concetto di inserto di Wiha, soltanto la forma della vite è determinante per la scelta dell'inserto giusto.L'inserto TY, un vero factotum, è adatto per tutti i tipi di vite, sia per le viti a T sia per quelle a Y, per cui è l'utensile ideale per effettuare avvitamenti in tutti i materiali. Grazie alla brevettata area di torsione prolungata, l'inserto è adatto anche per trapani e avvitatori a massa battente e garantisce una durata 120 volte maggiore di quella degli inserti standard Wiha. Gli inserti colorati sono inoltre individuabili in modo rapido e semplice e, grazie allo strato colorato, anche al buio sotto luce UV. Ciò consente di ridurre il numero di inserti smarriti e i costi per riacquistarne di nuovi.
DIN 3126, ISO 1173, Forma E6,3
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
42097 |
42119 |
42120 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo di punta | Prodotto singolo / prodotto impostato | Dimensioni (cacciavite) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.81 € | 6 | 3 giorni | Phillips (+) | Elemento singolo | PH 1 | ||
16.63 € | 6 | 7 giorni | - | - | - | ||
17.81 € | 6 | 3 giorni | Phillips (+) | Elemento singolo | PH 3 |
Loading...
Articolo ESD | No | Articolo VDE | No | Self-service - Imballaggio | No |
---|---|---|---|---|---|
con batteria | No |
Configura
Proprietà di base
Tipo di punta
Prodotto singolo / prodotto impostato
Dimensioni (cacciavite)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali