Protezione completa: Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.
Protezione del materiale: L'utensile completamente isolato riduce il pericolo di cortocircuiti.
Impiego: Installazione sicura di morsetti e manicotti, collegamenti di conduttori, avvitamento di barre collettrici. Adatto per lavorare su parti e componenti sotto tensione elettrica fino a 1.000 V AC.
Nel lavoro su parti sotto tensione elettrica, la sicurezza dell'utilizzatore è al primo posto. Gli inserti per chiave a tubo isolati di Wiha convincono come utensili ideali per lavorare su impianti elettrici. In combinazione con la chiave a cricco isolata o con l'adattatore per impugnatura a T, gli inserti per chiave a tubo possono essere utilizzati per serrare e sbloccare viti a testa esagonale. Gli inserti per chiave a tubo isolati vengono sottoposti a controllo singolo in conformità alla norma internazionale IEC 60900 e consentono di lavorare in sicurezza su parti e componenti sotto tensione elettrica fino a 1.000 V AC. In condizioni di spazio ridotto, gli utensili completamente isolati impediscono cortocircuiti in caso di contatto accidentale di due conduttori.
Compatibile solo con la chiave a cricchetto isolata, l'adattatore con impugnatura a croce e l'adattatore slimVario® elettrico di Wiha.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
43088 |
43089 |
43090 |
43091 |
43092 |
43093 |
43094 |
43095 |
43096 |
43097 |
43098 |
43099 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Esagono esterno (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
23.40 € | 1 | 7 giorni | 4 | |||
23.40 € | 1 | 7 giorni | 5 | |||
23.40 € | 1 | 7 giorni | 5.5 | |||
23.40 € | 1 | 7 giorni | 6 | |||
23.40 € | 1 | 7 giorni | 7 | |||
23.40 € | 1 | 7 giorni | 8 | |||
23.40 € | 1 | 7 giorni | 9 | |||
23.40 € | 1 | 7 giorni | 10 | |||
25.06 € | 1 | 7 giorni | 11 | |||
25.06 € | 1 | 7 giorni | 12 | |||
25.06 € | 1 | 7 giorni | 13 | |||
25.06 € | 1 | 7 giorni | 14 |
Loading...
Lunghezza complessiva(mm) | 42 | Certificato VDE | Si | Self-service - Imballaggio | No |
---|---|---|---|---|---|
Articolo ESD | No | con batteria | No | Strumenti per l'elettricità | Si |
Configura
Proprietà di base
Esagono esterno(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali