Aumento della sicurezza del processo: Qualità di lavorazione costantemente elevata per una durevole sicurezza del contatto.
Migliore maneggevolezza: Introduzione del cavo facile e veloce grazie alla boccola ad imbuto.
Aumento della sicurezza: Elevata resistenza al calore fino a 105 °C.
Specialmente nel montaggio di quadri elettrici o nel collegamento di conduttori di protezione, un collegamento sicuro è indispensabile. In combinazione con l'utensile di crimpatura automatico e i capocorda di Wiha si può realizzare un collegamento a tenuta di gas e quindi garantire una sicurezza del contatto a lungo termine. Il colletto conico facilita l'operazione di introduzione del conduttore nella boccola. I capocorda privi di alogeni di Wiha hanno un'elevata resistenza al calore fino a 105 °C. Vengono fabbricati secondo le misure della DIN 46237.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
43954 |
43955 |
43956 |
43957 |
43958 |
43959 |
43961 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | Misura della vite | Ambito di taglio (min - max) (AWG) | Ambito di taglio min (AWG) | Ambito di taglio max (AWG) | Contenuto | Diametro D1 (mm) | Diametro D2 (mm) | Lunghezza L1 (mm) | Taglia nominale min (mm²) (mm²) | Taglia nominale max (mm²) (mm²) | Taglia nominale (min - max) (mm²) | larghi B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.15 € | 15 | 7 giorni | rossa | M4 | 22 - 16 | 22 | 16 | 100 | 4.1 | 4.3 | 18 | 0.5 | 1 | 0.5 - 1 mm² | 8 | ||
12.48 € | 15 | 7 giorni | blu | M4 | 16 - 14 | 16 | 14 | 100 | 4.5 | 4.3 | 18 | 1.5 | 2.5 | 1.5 - 2.5 mm² | 8 | ||
12.60 € | 15 | 7 giorni | rossa | M5 | 22 - 16 | 22 | 16 | 100 | 4.1 | 5.3 | 19 | 0.5 | 1 | 0.5 - 1 mm² | 10 | ||
13.27 € | 15 | 7 giorni | blu | M5 | 16 - 14 | 16 | 14 | 100 | 4.5 | 5.3 | 20 | 1.5 | 2.5 | 1.5 - 2.5 mm² | 10 | ||
14.56 € | 15 | 7 giorni | rossa | M6 | 22 - 16 | 22 | 16 | 100 | 4.1 | 6.5 | 21 | 0.5 | 1 | 0.5 - 1 mm² | 11 | ||
15.71 € | 15 | 7 giorni | blu | M6 | 16 - 14 | 16 | 14 | 100 | 4.5 | 6.5 | 22 | 1.5 | 2.5 | 1.5 - 2.5 mm² | 11 | ||
23.78 € | 15 | 7 giorni | gialla | M8 | 12 - 10 | 12 | 10 | 50 | 6.5 | 8.4 | 26 | 4 | 6 | 4 - 6 mm² | 14 |
Loading...
Certificato VDE | No | Self-service - Imballaggio | No | Articolo ESD | No |
---|---|---|---|---|---|
con batteria | No |
Configura
Proprietà di base
Colore
Misura della vite
Ambito di taglio (min - max) (AWG)
Ambito di taglio min (AWG)
Ambito di taglio max (AWG)
Contenuto
Diametro D1(mm)
Diametro D2(mm)
Lunghezza L1(mm)
Taglia nominale min (mm²)(mm²)
Taglia nominale max (mm²)(mm²)
Taglia nominale (min - max) (mm²)
larghi B(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali