Wiha Calibro a corsoio con quadrante dialMax® ESD, Lettura 0,1 mm

Wiha Calibro a corsoio con quadrante dialMax® ESD, Lettura 0,1 mm

Impiego: Per tutte le manovre da eseguire su componenti a rischio di danneggiamento da scariche elettrostatiche. Per misurazioni esterne, interne, di profondità e di gradini.

Indicatore: Quadrante, diametro 35 mm.

Vantaggi: Misurare in luoghi di lavoro ESD ed in zone protette ESD.

Vantaggi: Orologio resistente agli urti. Scala regolabile sullo zero. Per eseguire misurazioni comparative.

Anyag: Resistenza elettrica sull'impugnatura 10^6 - 10^9 Ohm.

Anyag: Calibro a corsoio in materiale a dissipazione elettrostatica. Materiale high tech non metallico composto per il 60% fibra di vetro.

IEC 61340-5-1.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

31439

Codice componente
31439
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

47.83 €

1 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Articolo ESD Capacità di misurazione (pollici) 6" Capacità di misurazione (mm)(mm) 150
Self-service - Imballaggio No con batteria No Strumenti per l'elettricità No

Si trova sulla pagina di Wiha Calibro a corsoio con quadrante dialMax® ESD, Lettura 0,1 mm, il codice articolo è il seguente: 31439.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 31439.

Supporto tecnico