Wiha Set di chiavi a brugola in supporto, Classic Testa sferica esagonale, 9 pz. ossidazione nera

Wiha Set di chiavi a brugola in supporto, Classic Testa sferica esagonale, 9 pz. ossidazione nera

Riduzione dell'ingombro: Soluzione compatta e salvaspazio.

Lavoro semplificato: La testa sferica facilita l'accesso alle viti e consente di lavorare con un'angolazione fino a 25°.

Impiego: Per viti in posizioni di difficile accesso.

Vantaggi: La testa sferica consente avvitamenti disassati fino a 25°.

Vantaggi: Le correnti grandezze di chiave vengono conservate ordinatamente nel supporto.

Vantaggi: Uso semplice e rapido grazie alla battuta fissa per chiavi maschio.

Lama: Acciaio al cromo-vanadio, tempra completa, brunito.

Conforme alle norme ISO 2936L.

Contenuto:

  • 1x Chiave a brugola Testa sferica esagonale ossidazione nera 1.5 mm (05638)
  • 1x Chiave a brugola Testa sferica esagonale ossidazione nera 2.0 mm (03868)
  • 1x Chiave a brugola Testa sferica esagonale ossidazione nera 2.5 mm (03869)
  • 1x Chiave a brugola Testa sferica esagonale ossidazione nera 3.0 mm (03870)
  • 1x Chiave a brugola Testa sferica esagonale ossidazione nera 4.0 mm (03871)
  • 1x Chiave a brugola Testa sferica esagonale ossidazione nera 5.0 mm (03872)
  • 1x Chiave a brugola Testa sferica esagonale ossidazione nera 6.0 mm (03873)
  • 1x Chiave a brugola Testa sferica esagonale ossidazione nera 8.0 mm (03874)
  • 1x Chiave a brugola Testa sferica esagonale ossidazione nera 10.0 mm (03875)
  • 1x Supporto Classic

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03879
03992
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Self-service - Imballaggio

20.41 €

5 3 giorni No

21.61 €

10 5 giorni Si

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Certificato VDE No Articolo ESD No con batteria No

Supporto tecnico