Vantaggi: Grandezze speciali da 7 e da 9 incluse.
Vantaggi: Grazie alla sua forma compatta, il supporto Wiha Compact entra perfettamente in ogni tasca per metro a stecche.
Lama: Acciaio al cromo-vanadio, interamente temprata, nichelato lucido.
Conforme alle norme ISO 2936L.
Contenuto:
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
352H9
Peso(g) | 100 | Descrizione | 352H9 | Certificato VDE | No |
---|---|---|---|---|---|
Self-service - Imballaggio | No | Articolo ESD | No | con batteria | No |
Si trova sulla pagina di Wiha Set di chiavi a brugola in supporto, Esagonale, nichelatura lucida, il codice articolo è il seguente: 352H9.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 352H9.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali