Wiha Set di chiavi a brugola in supporto ProStar, Testa sferica esagonale, 9 pz. cromatura opaca

Wiha Set di chiavi a brugola in supporto ProStar, Testa sferica esagonale, 9 pz. cromatura opaca

Lavoro semplificato: La testa sferica facilita l'accesso alle viti e consente di lavorare con un'angolazione fino a 25°.

Migliore maneggevolezza: Funzione scorrevole per aprire il supporto con una sola mano e per il prelievo facile e veloce.

Riduzione dei costi: Longevità grazie alla superficie di qualità della chiave a brugola cromata contro la ruggine.

Impiego: Per viti in posizioni di difficile accesso.

Vantaggi: La testa sferica consente avvitamenti disassati fino a 25°.

Vantaggi: Il ProStar salvaspazio permette il prelievo di ogni singola chiave, senza spostare le altre.

Lama: Acciaio al cromo-vanadio, interamente temprata, cromata opaca.

Conforme alle norme ISO 2936L.

Contenuto:

  • 1x Chiave a brugola Testa sferica esagonale, cromatura opaca 1.5 mm (01392)
  • 1x Chiave a brugola Testa sferica esagonale, cromatura opaca 2.0 mm (01393)
  • 1x Chiave a brugola Testa sferica esagonale, cromatura opaca 2.5 mm (01395)
  • 1x Chiave a brugola Testa sferica esagonale, cromatura opaca 3.0 mm (01396)
  • 1x Chiave a brugola Testa sferica esagonale, cromatura opaca 4.0 mm (01398)
  • 1x Chiave a brugola Testa sferica esagonale, cromatura opaca 5.0 mm (01400)
  • 1x Chiave a brugola Testa sferica esagonale, cromatura opaca 6.0 mm (01402)
  • 1x Chiave a brugola Testa sferica esagonale, cromatura opaca 8.0 mm (01404)
  • 1x Chiave a brugola Testa sferica esagonale, cromatura opaca 10.0 mm (01406)
  • 1x supporto ProStar

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
07185
07192
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Self-service - Imballaggio

24.85 €

5 3 giorni No

24.32 €

5 7 giorni Si

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Certificato VDE No Articolo ESD No con batteria No

Supporto tecnico