Vantaggi: MagicRing® in acciaio per molle (a partire da grandezza 3 mm), trattiene in qualsiasi posizione tutte le viti a testa esagonale a norma indipendentemente dal loro materiale.
Vantaggi: La testa sferica consente avvitamenti disassati fino a 25°.
Lama: Acciaio al cromo-vanadio, interamente temprata, cromata opaca.
Conforme alle norme ISO 2936L.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
20549 |
20550 |
20551 |
20552 |
20553 |
20570 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza complessiva (mm) | Esagono interno (mm) | Esagono interno (Pollice) | Lunghezza Lama di chiusura perni (corta) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.63 € | 10 | 7 giorni | - | 3 | 23 | - | ||
3.72 € | 10 | 7 giorni | - | 4 | 29 | - | ||
4.88 € | 10 | 7 giorni | - | 6 | 38 | - | ||
6.94 € | 10 | 7 giorni | - | 8 | 44 | - | ||
8.94 € | 5 | 7 giorni | - | 10 | 50 | - | ||
4.46 € | 10 | 3 giorni | 163 | 5 | - | 33 |
Loading...
Certificato VDE | No | Self-service - Imballaggio | No | Articolo ESD | No |
---|---|---|---|---|---|
con batteria | No |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza complessiva(mm)
Esagono interno(mm)
Esagono interno (Pollice)
Lunghezza Lama di chiusura perni (corta)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali