• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 26/5/2024 alle ore 1:00 (CET) 27/5/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Wiha Set di chiavi a brugola in supporto Classic, Tamper Resistant (con foro), ossidazione nera

Wiha Set di chiavi a brugola in supporto Classic, Tamper Resistant (con foro), ossidazione nera

Riduzione dell'ingombro: Soluzione compatta e salvaspazio.

Aumento dell'efficienza: Migliore accessibilità grazie alla gamba corta.

Impiego: Per le viti TORX® Tamper Resistant più diffuse (con perno di sicurezza).

Vantaggi: Foro nella punta della lama.

Vantaggi: Le correnti grandezze di chiave vengono conservate ordinatamente nel supporto Classic.

Lama: Acciaio al cromo-vanadio, tempra completa, brunito.

Contenuto:

  • 1x Chiave a brugola TORX® Tamper Resistant (con foro) corta, ossidazione nera T9H (24109)
  • 1x Chiave a brugola TORX® Tamper Resistant (con foro) corta, ossidazione nera T10H (24111)
  • 1x Chiave a brugola TORX® Tamper Resistant (con foro) corta, ossidazione nera T15H (24113)
  • 1x Chiave a brugola TORX® Tamper Resistant (con foro) corta, ossidazione nera T20H (24115)
  • 1x Chiave a brugola TORX® Tamper Resistant (con foro) corta, ossidazione nera T25H (24117)
  • 1x Chiave a brugola TORX® Tamper Resistant (con foro) corta, ossidazione nera T27H (24119)
  • 1x Chiave a brugola TORX® Tamper Resistant (con foro) corta, ossidazione nera T30H (24121)
  • 1x Chiave a brugola TORX® Tamper Resistant (con foro) corta, ossidazione nera T40H (24123)
  • 1x Supporto Classic

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

36462

Codice componente
36462
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

31.63 €

5 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Confezione blister No Certificato VDE No Articolo ESD No
con batteria No

Si trova sulla pagina di Wiha Set di chiavi a brugola in supporto Classic, Tamper Resistant (con foro), ossidazione nera, il codice articolo è il seguente: 36462.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 36462.

Supporto tecnico