Wiha Lama di ricambio SYSTEM 6, Adattatore quadro da 1/4" per inserti per bussole

Wiha Lama di ricambio SYSTEM 6, Adattatore quadro da 1/4" per inserti per bussole

Lama: Acciaio al cromo-vanadio, tempra completa, argento titanio.

Lama: Attacco 1/4" quadro con sfera su molla per una tenuta perfetta.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

03883

Codice componente
03883
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

11.46 €

5 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza complessiva(mm) 150 Articolo ESD No Confezione blister No
Articolo VDE No con batteria No Diametro Lama esagonale(mm) 6
Incassatura quadrata 1 (Pollice) 1/4"

Si trova sulla pagina di Wiha Lama di ricambio SYSTEM 6, Adattatore quadro da 1/4" per inserti per bussole, il codice articolo è il seguente: 03883.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 03883.

Supporto tecnico