Wiha Giravite elettrico, speedE® II

Wiha Giravite elettrico, speedE® II

Aumento della velocità: Lavoro 3 volte più veloce grazie all'azionamento elettrico.

Protezione del materiale: Avvitamento elettrico con funzione protettiva per evitare danni al materiale.

Protezione completa: slimBit testati a 10.000 V AC e omologati per 1.000 V AC.

Aumento dell'efficienza: 100% compatibile con la Wiha Electric Vario Family.

Migliore maneggevolezza: L'interruttore ad anello unico nel suo genere consente il comando in tutte le posizioni di lavoro.

Lavoro semplificato: Illuminazione massima dell’area di lavoro grazie alle luci a LED ad anello.

Salvaguardia della salute: Per lavori manuali e con risparmio di forze. Consigliato da medici e terapisti tedeschi della AGR!

Soddisfa le vostre esigenze: Qualità e robustezza made in Germany.

Impiego: L'utensile ideale per tutti i lavori di avvitamento, ad esempio per il montaggio di prese elettriche, lavori in quadri elettrici, manutenzione e montaggio industriale, manutenzione e riparazione di motori, elettrodomestici generici, montaggio di finestre e porte, impianti di riscaldamento, climatizzazione e igienico-sanitari e riparazione di biciclette, motociclette e tosaerba. Perfetto anche per la casa, per il montaggio di mobili, riparazioni e altri lavori con viti nell'hobbistica.

Tanti avvitamenti al giorno diventano diverse centinaia a settimana. Ogni professionista sa che dovrà investire molto tempo ed energia nei ricorrenti lavori di avvitamento. E non possiamo certo biasimare il corpo per il dolore ai polsi che sentiamo. Grazie al funzionamento elettrico del giravite elettrico speedE® II, le articolazioni e i tendini sono protetti, soprattutto durante l'uso continuo. Inoltre, il tempo necessario per effettuare l'operazione si riduce di ben 3 volte. Un altro punto di forza di speedE® II è la funzione integrata di protezione del materiale. Nel caso di avvitamenti in zone delicate, come sulle coperture di plastica delle prese elettriche, non è possibile stringere troppo perché si potrebbe danneggiare il materiale. In questi casi, speedE® II passa automaticamente a 0,4 Nm e lascia al professionista il pieno controllo per completare a mano la fase finale. Negli avvitamenti che richiedono una forza maggiore, speedE® di seconda generazione offre la possibilità di aumentare la forza elettrica fino a 1,0 Nm, grazie all'interruttore a scorrimento. Il colore degli slimBit aiuta a impostare il corretto livello di forza a seconda dell'applicazione. Gli slimBit rossi con i profili più piccoli sono utilizzati nella posizione di scorrimento rossa; i Power slimBit gialli con i profili più grandi indicano che è possibile lavorare nella posizione di scorrimento gialla, con una forza maggiore. Qualora sia necessaria una forza maggiore, lo speedE® II garantisce comunque l'utilizzo in manuale fino a 12 Nm senza procurare alcun danno. Durante l'avvitamento, grazie al LED integrato la visione della vite è ottimale, grazie alla luce sempre accesa. In ambienti di lavoro scarsamente illuminati, per esempio, il LED luminoso può essere utilizzato anche come torcia elettrica, premendo sull'interruttore ad anello. Risulta ancora più semplice da utilizzare, grazie all'interruttore ad anello di grandi dimensioni e al funzionamento senza interruzioni. Grazie alla combinazione tra lavoro semplificato e la forma ergonomica dell'impugnatura SoftFinish®, il giravite elettrico speedE® II è raccomandato dai medici e dai terapisti tedeschi di AGR. Il set comprende uno slimBit rosso e uno slimBit giallo, un caricabatterie USB e due batterie standard di tipo 18500, che consentono il funzionamento senza interruzioni.

Contenuto:

  • 1x Bit slimBit electric - SL/PZ2
  • 1x Inserto slimBit electric A taglio 3.5 mm x 75 mm (41159)
  • 1x Impugnatura giravite elettrico speedE® II
  • 1x Caricatore per batteria tipo 18500 Li-Ion con USB
  • 1x Set batteria 18500 ioni di litio 2 pz. in custodia (41914)
  • 1x L-Boxx Mini

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

44318

Codice componente
44318
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

197.50 €

1 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Articolo ESD No Confezione blister No Articolo VDE
con batteria Si Numero di celle 2 Tensione della batteria(V) 3.7
Capacità della batteria(mAh) 1500 Capacità della batteria(Ah) 1.5 Peso della batteria(g) 39.6
Peso totale della batteria nel prodotto(g) 39.6 La batteria viene fornita nella confezione? Si Watt/ora(w/h) 5.55

Si trova sulla pagina di Wiha Giravite elettrico, speedE® II, il codice articolo è il seguente: 44318.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 44318.

Supporto tecnico