Wiha Giravite per tasselli set SoftFinish® con lama circolare da 6 mm e 4 tasselli

Wiha Giravite per tasselli set SoftFinish® con lama circolare da 6 mm e 4 tasselli

Lavoro semplificato: Lavorare senza produrre sporco e polvere a differenza dell'impiego di elettroutensili.

Aumento dell'efficienza: La lama graduata del giravite consente di misurare esattamente la profondità. Fori per tasselli perfettamente dimensionati grazie alla lama del giravite di dimensioni adattate.

Salvaguardia della salute: Il cavafori per tasselli facilita il lavoro grazie al basso peso e non genera intensi rumori come quelli degli elettroutensili.

Aumento della sicurezza: La separazione galvanica nell'impugnatura impedisce la formazione di scariche elettriche tra la testa battente e la lama.

Riduzione dei tempi: Praticare fori per tasselli tramite un martello indipendentemente dalla distanza dalla presa elettrica è possibile in qualsiasi momento e ovunque.

Impiego: Fori per tasselli in calcestruzzo cellulare, calcestruzzo leggero, cartongesso e mattoni forati fino a max. 650 kg/m³.

Nel cavafori per tasselli c'è molto più di quanto si potrebbe supporre a prima vista. Una particolare struttura al suo interno disaccoppia galvanicamente la lama dalla calotta in acciaio, per cui l'utensile è ottimale per realizzare fori per tasselli in modo rapido e semplice. Senza trapano. Senza sporco. Senza rumore prolungato. Grazie al disaccoppiamento galvanico tra la lama e la calotta in acciaio, l'utilizzatore è sempre protetto, anche se incontra accidentalmente un cavo elettrico. Anche il profilo è stato ottimizzato al fine di minimizzare le scheggiature prodotte durante la penetrazione dell'utensile nella parete. La scala graduata presente sulla lama indica all'utilizzatore in modo rapido e pratico la profondità già raggiunta. La zona morbida dell'impugnatura multicomponente SoftFinish® di forma ergonomica è realizzata in materiale speciale simpatico alla pelle ed è piacevole tenerla in mano.

ATTENZIONE:non è un prodotto VDE secondo IEC 60900.Lama non isolata, non deve essere toccata durante l'applicazione.Accesso sicuro sulla zona posteriore dell'impugnatura, in quanto la testa battente è separata galvanicamente dalla lama e protetta dalle scariche elettriche.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

41289

Codice componente
41289
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

23.40 €

1 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Articolo ESD No Confezione blister Articolo VDE No
con batteria No

Si trova sulla pagina di Wiha Giravite per tasselli set SoftFinish® con lama circolare da 6 mm e 4 tasselli, il codice articolo è il seguente: 41289.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 41289.

Supporto tecnico