Riduzione dei costi: Gli utensili antistatici proteggono i componenti da danni permanenti.
Migliore maneggevolezza: La calotta girevole particolarmente lunga consente una guida ottimale.
Aumento dell'efficienza: Concetto di grandezze delle impugnature dei giravite per un equilibrio ottimale tra precisione e controllo.
Aumento della precisione: Per più sensibilità nel lavoro e per la trasmissione controllata della forza grazie all'impugnatura slanciata con zona Softgrip.
Impiego: Ideale per lavori di precisione e delicati su componenti a rischio di elettrizzazione.
La problematica quando si lavora sui componenti elettronici è che essi possono essere danneggiati anche con la minima tensione. I giravite di precisione PicoFinish® ESD antistatici consentono di risolvere agevolmente questo problema. Grazie alle loro impugnature lunghe e slanciate e alla zona di rotazione rapida, i giravite di precisione sono ideali per lavorare con precisione e delicatezza su pezzi sensibili. L'ergonomico design dell'impugnatura con zona morbida consente di lavorare comodamente. La rotazione rapida effettuata con delicatezza viene favorita dalla scorrevole calotta girevole. I simboli di giravite applicati sulla calotta girevole facilitano inoltre la scelta del giravite con il profilo giusto per il lavoro da svolgere. L'utensile dissipativo scarica l'energia elettrostatica in modo controllato e sicuro. I giravite di precisione ESD sono prodotti conformemente alla norma internazionale IEC 61340-5-1 e garantiscono la massima protezione dei componenti elettronici. I giravite hanno una resistenza superficiale di 10^6 - 10^9 ohm.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
43686 |
43687 |
43689 |
43690 |
43691 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza della testa Chiave a bussola 1 (mm) | Esagono esterno (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
12.80 € | 40 | 5 giorni | 4 | 2.5 | ||
13.09 € | 40 | 5 giorni | 5 | 3 | ||
13.32 € | 10 | 5 giorni | 6 | 4 | ||
13.52 € | 10 | 5 giorni | 7 | 5 | ||
13.89 € | 10 | 5 giorni | 8 | 5.5 |
Loading...
Diametro impugnatura(mm) | 18 | Lunghezza complessiva(mm) | 160 | Articolo ESD | Sì |
---|---|---|---|---|---|
Confezione blister | No | Articolo VDE | No | con batteria | No |
Lunghezza lama visibile(mm) | 60 |
Configura
Proprietà di base
Larghezza della testa Chiave a bussola 1(mm)
Esagono esterno(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali