Wiha Set di giravite di precisione PicoFinish® ESD

Wiha Set di giravite di precisione PicoFinish® ESD

Lavoro semplificato: Con pratico supporto in materiale sintetico per appendere o posizionare.

Aumento dell'efficienza: Concetto di grandezze delle impugnature dei giravite per un equilibrio ottimale tra precisione e controllo.

Riduzione dei costi: Gli utensili antistatici proteggono i componenti da danni permanenti.

Aumento della precisione: Per più sensibilità nel lavoro e per la trasmissione controllata della forza grazie all'impugnatura slanciata con zona Softgrip.

Migliore maneggevolezza: La calotta girevole particolarmente lunga consente una guida ottimale.

La problematica quando si lavora sui componenti elettronici è che essi possono essere danneggiati anche con la minima tensione. I giravite di precisione PicoFinish® ESD antistatici consentono di risolvere agevolmente questo problema. Grazie alle loro impugnature lunghe e slanciate e alla zona di rotazione rapida, i giravite di precisione sono ideali per lavorare con precisione e delicatezza su pezzi sensibili. L'ergonomico design dell'impugnatura con zona morbida consente di lavorare comodamente. La rotazione rapida effettuata con delicatezza viene favorita dalla scorrevole calotta girevole. I simboli di giravite applicati sulla calotta girevole facilitano inoltre la scelta del giravite con il profilo giusto per il lavoro da svolgere. L'utensile dissipativo scarica l'energia elettrostatica in modo controllato e sicuro. I giravite di precisione ESD sono prodotti conformemente alla norma internazionale IEC 61340-5-1 e garantiscono la massima protezione dei componenti elettronici. I giravite hanno una resistenza superficiale di 10^6 - 10^9 ohm.

Contenuto:

  • 1x Giravite di precisione PicoFinish® ESD A taglio 1.5 mm x 40 mm (43669)
  • 1x Giravite di precisione PicoFinish® ESD A taglio 2.0 mm x 40 mm (43670)
  • 1x Giravite di precisione PicoFinish® ESD A taglio 2.5 mm x 50 mm (43671)
  • 1x Giravite di precisione PicoFinish® ESD A taglio 3.0 mm x 50 mm (43672)
  • 1x Giravite di precisione PicoFinish® ESD Phillips PH0 x 50 mm (43677)
  • 1x Giravite di precisione PicoFinish® ESD Phillips PH00 x 40 mm (43676)
  • 1x supporto

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

43707

Codice componente
43707
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

40.22 €

1 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Articolo ESD Confezione blister No Articolo VDE No
con batteria No

Si trova sulla pagina di Wiha Set di giravite di precisione PicoFinish® ESD, il codice articolo è il seguente: 43707.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 43707.

Supporto tecnico