Wiha Set di giravite di precisione PicoFinish®, A taglio

Wiha Set di giravite di precisione PicoFinish®, A taglio

Lavoro semplificato: Con pratico supporto in materiale sintetico per appendere o posizionare.

Aumento dell'efficienza: Concetto di grandezze delle impugnature dei giravite per un equilibrio ottimale tra precisione e controllo.

Migliore maneggevolezza: La calotta girevole particolarmente lunga consente una guida ottimale.

Aumento della precisione: Per più sensibilità nel lavoro e per la trasmissione controllata della forza grazie all'impugnatura slanciata con zona Softgrip.

Impiego: Ideale per lavori di precisione e delicati nella meccanica di precisione, nella modellistica e nell'hobbistica.

La sfida per le operazioni con le viti nella meccanica di precisione consiste nel lavorare in modo preciso e sensibile senza danneggiare il pezzo. Grazie alle loro lunghe e slanciate impugnature e alla zona di rotazione rapida, i giravite di precisione PicoFinish® di Wiha sono ideali per svolgere lavori che richiedono delicatezza nel settore della meccanica di precisione e in quello dell'hobbistica e della modellistica. L'ergonomico design dell'impugnatura con zona morbida consente di lavorare comodamente. La rotazione rapida effettuata con delicatezza viene favorita dalla scorrevole calotta girevole. I simboli di giravite applicati sulla calotta girevole facilitano inoltre la scelta del giravite con il profilo giusto per il lavoro da svolgere. Il set contiene 6 giravite di precisione PicoFinish® e un supporto. Con quest'ultimo si possono riporre ordinatamente i giravite di precisione sul posto di lavoro.

Contenuto:

  • 1x Giravite di precisione PicoFinish® A taglio 1.5 mm x 40 mm (42384)
  • 1x Giravite di precisione PicoFinish® A taglio 2.0 mm x 40 mm (42388)
  • 1x Giravite di precisione PicoFinish® A taglio 2.5 mm x 50 mm (42391)
  • 1x Giravite di precisione PicoFinish® A taglio 3.0 mm x 50 mm (42394)
  • 1x Giravite di precisione PicoFinish® Phillips PH00 x 40 mm (42402)
  • 1x Giravite di precisione PicoFinish® Phillips PH0 x 50 mm (42401)
  • 1x supporto

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

42990

Codice componente
42990
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

30.75 €

1 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Kit di cacciaviti Articolo ESD No Confezione blister No
Articolo VDE No con batteria No

Si trova sulla pagina di Wiha Set di giravite di precisione PicoFinish®, A taglio, il codice articolo è il seguente: 42990.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 42990.

Supporto tecnico