Lavoro semplificato: Più forza per avvitare e svitare grazie all'effetto leva della forma dell'impugnatura a T
Aumento dell'efficienza: Concetto di grandezze delle impugnature per un equilibrio ottimale tra forza e controllo
Protezione completa: Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.
Impiego: Per viti e dadi a esagono esterno.
A norma IEC 60900.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
27932 |
27933 |
27934 |
27935 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro impugnatura (mm) | Lunghezza complessiva (mm) | Larghezza dell'impugnatura (Impugnatura a T) | Esagono esterno (mm) | Lunghezza Lama con impugnatura a T. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.45 € | 10 | 3 giorni | 32 | 232 | 100 | 8 | 200 | ||
24.50 € | 10 | 3 giorni | 32 | 262 | 100 | 10 | 230 | ||
26.84 € | 10 | 3 giorni | 32 | 262 | 100 | 13 | 230 | ||
29.19 € | 10 | 3 giorni | 38 | 268 | 120 | 17 | 230 |
Loading...
Articolo ESD | No | Confezione blister | No | Articolo VDE | Sì |
---|---|---|---|---|---|
con batteria | No |
Configura
Proprietà di base
Diametro impugnatura(mm)
Lunghezza complessiva(mm)
Larghezza dell'impugnatura (Impugnatura a T)
Esagono esterno(mm)
Lunghezza Lama con impugnatura a T.
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali