Wiha Set di giravite SoftFinish® electric, Positivo-negativo

Wiha Set di giravite SoftFinish® electric, Positivo-negativo

Aumento dell'efficienza: Concetto di grandezze delle impugnature Wiha unico nel suo genere con equilibrio ottimale tra forza e controllo.

Salvaguardia della salute: Con design dell'impugnatura SoftFinish® brevettata per lavorare senza stancare la mano e i muscoli. Consigliato da medici e terapisti della AGR!

Impiego: Adatto per lavorare su parti e componenti sotto tensione elettrica fino a 1.000 V AC.

Impiego: Nessuno slittamento e migliore trasmissione della coppia con viti per morsetti, p.es. nei quadri elettrici, cassette per fusibili e morsettiere.

Impugnatura: Impugnatura ergonomica Wiha SoftFinish® multicomponente con superficie antirotolamento.

Lama: Pregiato acciaio al cromo-vanadio-molibdeno, interamente temprato, brunito.

Lama: Isolamento iniettato direttamente sulla lama.

A norma IEC 60900.

Contenuto:

  • 1x Giravite SoftFinish® electric Positivo-negativo/Phillips SL/PH1 x 80 mm (30716)
  • 1x Giravite SoftFinish® electric Positivo-negativo/Phillips SL/PH2 x 100 mm (30715)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

32281

Codice componente
32281
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

19.26 €

1 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Norma DIN DIN EN 60900 Deportanza Phillips Standard EN EN 60900
Materiale (dettagli) Acciaio al cromo-vanadio-molibdeno di alta qualità. indurito completamente. brunito. Materiale Acciaio al cromo moli vanadio Proprietà dei materiali temprato|brunito
Tipo prodotto Kit di cacciaviti Gamma di utilizzo (cacciaviti) VDE Caratteristiche del cacciavite Impugnatura per utensili multiuso
Standard Prodotto in conformità a IEC 60900 Articolo ESD No Confezione blister
Articolo VDE con batteria No

Si trova sulla pagina di Wiha Set di giravite SoftFinish® electric, Positivo-negativo, il codice articolo è il seguente: 32281.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 32281.

Supporto tecnico