Wiha Set di giravite SoftFinish® electric, A taglio

Wiha Set di giravite SoftFinish® electric, A taglio

Aumento dell'efficienza: Concetto di grandezze delle impugnature Wiha unico nel suo genere con equilibrio ottimale tra forza e controllo.

Salvaguardia della salute: Con design dell'impugnatura SoftFinish® brevettata per lavorare senza stancare la mano e i muscoli. Consigliato da medici e terapisti della AGR!

Protezione completa: Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

Impiego: Adatto per lavorare su parti e componenti sotto tensione elettrica fino a 1.000 V AC.

Impugnatura: Impugnatura ergonomica Wiha SoftFinish® multicomponente con superficie antirotolamento.

Lama: Pregiato acciaio al cromo-vanadio-molibdeno, interamente temprato, brunito.

Lama: Isolamento iniettato direttamente sulla lama.

A norma IEC 60900.

Contenuto:

  • 1x Giravite SoftFinish® electric A taglio 2.5 mm x 75 mm (00820)
  • 1x Giravite SoftFinish® electric A taglio 3.5 mm x 100 mm (00822)
  • 1x Giravite SoftFinish® electric A taglio 4.5 mm x 125 mm (00824)
  • 1x Giravite SoftFinish® electric A taglio 5.5 mm x 125 mm (00826)
  • 1x Giravite SoftFinish® electric Pozidriv PZ1 x 80 mm (00878)
  • 1x Giravite SoftFinish® electric Pozidriv PZ2 x 100 mm (00879)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

25477

Codice componente
25477
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

37.44 €

1 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Articolo ESD No Confezione blister No Articolo VDE
con batteria No

Si trova sulla pagina di Wiha Set di giravite SoftFinish® electric, A taglio, il codice articolo è il seguente: 25477.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 25477.

Supporto tecnico