Wiha Set di giravite SoftFinish®, A taglio

Wiha Set di giravite SoftFinish®, A taglio

Aumento dell'efficienza: Concetto di grandezze delle impugnature Wiha unico nel suo genere con equilibrio ottimale tra forza e controllo.

Salvaguardia della salute: Con design dell'impugnatura SoftFinish® brevettata per lavorare senza stancare la mano e i muscoli. Consigliato da medici e terapisti della AGR!

Nei lunghi lavori di avvitamento a mano i polsi e i muscoli vengono fortemente sollecitati. Il rimedio è il giravite SoftFinish® di forma particolarmente ergonomica che assicura una trasmissione ottimale della forza esercitata dalla mano. Con le lunghe e slanciate misure dell'impugnatura si possono avvitare piccole viti in modo rapido e sicuro. Per avvitare viti grandi ci sono grandezze di impugnatura di grande volume con cui si possono applicare coppie meccaniche maggiori. Le diverse grandezze dell'impugnatura sono inoltre adattate alla mano sempre uguale dei professionisti dell'avvitamento. La protezione antisdrucciolo e il simbolo della vite stampato sull'estremità dell'impugnatura assicurano un lavoro efficiente. Grazie alla sua presa ottimale, il giravite SoftFinish® è ideale per applicazioni in ambienti asciutti. La posizione delle zone dure e morbide dell'impugnatura favorisce la presa perfetta per avvitare e svitare rapidamente con forza.

Contenuto:

  • 1x Giravite SoftFinish® A taglio con lama circolare, per viti in profondità 3.5 mm x 100 mm (00691)
  • 1x Giravite SoftFinish® A taglio con lama circolare, per viti in profondità 4.5 mm x 125 mm (00697)
  • 1x Giravite SoftFinish® A taglio con lama circolare, per viti in profondità 5.5 mm x 150 mm (00700)
  • 1x Giravite SoftFinish® A taglio, con lama circolare 6.5 mm x 150 mm (00703)
  • 1x Giravite SoftFinish® Pozidriv, con lama circolare PZ1 x 80 mm (00770)
  • 1x Giravite SoftFinish® Pozidriv, con lama circolare PZ2 x 100 mm (00772)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

07153

Codice componente
07153
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

36.81 €

1 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Deportanza Intaglio|Pozidriv Materiale Acciaio al cromo moli vanadio Proprietà dei materiali temprato|cromatura opaca
Tipo prodotto Kit di cacciaviti Gamma di utilizzo (cacciaviti) Officina Caratteristiche del cacciavite Impugnatura per utensili multiuso
Articolo ESD No Confezione blister No Articolo VDE No
con batteria No

Si trova sulla pagina di Wiha Set di giravite SoftFinish®, A taglio, il codice articolo è il seguente: 07153.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 07153.

Supporto tecnico