Impiego: Adatto per lavorare su parti e componenti sotto tensione elettrica fino a 1.000 V AC.
Norme: DIN ISO 8764-PZ.
Nei lunghi lavori di avvitamento a mano i polsi e i muscoli vengono fortemente sollecitati. Il rimedio è il giravite SoftFinish® di forma particolarmente ergonomica che assicura una trasmissione ottimale della forza esercitata dalla mano. Con le lunghe e slanciate misure dell'impugnatura si possono avvitare piccole viti in modo rapido e sicuro. Per avvitare viti grandi ci sono grandezze di impugnatura di grande volume con cui si possono applicare coppie meccaniche maggiori. Le diverse grandezze dell'impugnatura sono inoltre adattate alla mano sempre uguale dei professionisti dell'avvitamento. La protezione antisdrucciolo e il simbolo della vite stampato sull'estremità dell'impugnatura assicurano un lavoro efficiente. La slimTECHNOLOGY sviluppata da Wiha appositamente per applicazioni elettriche integra l'isolamento elettrico nella lama; ciò consente di ottenere lame fino al 33% più slanciate. In questo modo si possono raggiungere facilmente anche elementi a vite e a molla in profondità. I giravite isolati vengono sottoposti a controllo singolo in conformità alla norma internazionale IEC 60900 e consentono di lavorare in sicurezza su parti e componenti sotto tensione elettrica fino a 1.000 V AC.
A norma IEC 60900.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
35395 |
35396 |
39566 |
39567 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro impugnatura (mm) | Lunghezza complessiva (mm) | Pozidriv 1 | Confezione blister | Lunghezza lama visibile (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.92 € | 10 | 5 giorni | 30 | 191 | PZ1 | No | 80 | ||
17.53 € | 10 | 5 giorni | 36 | 218 | PZ2 | No | 100 | ||
13.23 € | 10 | 7 giorni | 30 | 191 | PZ1 | Sì | 80 | ||
17.54 € | 10 | 7 giorni | 36 | 218 | PZ2 | Sì | 100 |
Loading...
Articolo ESD | No | Articolo VDE | Sì | con batteria | No |
---|
Configura
Proprietà di base
Diametro impugnatura(mm)
Lunghezza complessiva(mm)
Pozidriv 1
Confezione blister
Lunghezza lama visibile(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali