Aumento dell'efficienza: Concetto di grandezze delle impugnature Wiha unico nel suo genere con equilibrio ottimale tra forza e controllo.
Salvaguardia della salute: Con design dell'impugnatura SoftFinish® brevettata per lavorare senza stancare la mano e i muscoli. Consigliato da medici e terapisti della AGR!
Protezione completa: Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.
Impiego: Per viti a cava esagonale.
A norma IEC 60900.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
30361 |
30362 |
30363 |
30364 |
30365 |
30366 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro impugnatura (mm) | Lunghezza complessiva (mm) | Lunghezza lama visibile (mm) | Esagono interno (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.26 € | 10 | 3 giorni | 23 | 179 | 75 | 2.5 | ||
8.75 € | 10 | 3 giorni | 23 | 179 | 75 | 3 | ||
9.91 € | 10 | 3 giorni | 30 | 186 | 75 | 4 | ||
10.85 € | 10 | 3 giorni | 30 | 186 | 75 | 5 | ||
11.83 € | 10 | 3 giorni | 36 | 218 | 100 | 6 | ||
14.33 € | 10 | 3 giorni | 36 | 218 | 100 | 8 |
Loading...
Articolo ESD | No | Confezione blister | No | Articolo VDE | Sì |
---|---|---|---|---|---|
con batteria | No |
Configura
Proprietà di base
Diametro impugnatura(mm)
Lunghezza complessiva(mm)
Lunghezza lama visibile(mm)
Esagono interno(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali