Aumento dell'efficienza: Concetto di grandezze delle impugnature Wiha unico nel suo genere con equilibrio ottimale tra forza e controllo.
Salvaguardia della salute: Con design dell'impugnatura SoftFinish® brevettata per lavorare senza stancare la mano e i muscoli. Consigliato da medici e terapisti della AGR!
Protezione completa: Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.
Impiego: Adatto per lavorare su parti e componenti sotto tensione elettrica fino a 1.000 V AC.
Norme: A norma IEC 60900.
marchio VDE e GS
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
00877 |
00878 |
00879 |
00880 |
38017 |
38018 |
38019 |
43391 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro impugnatura (mm) | Lunghezza complessiva (mm) | Pozidriv 1 | Confezione blister | Lunghezza lama visibile (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.54 € | 10 | 5 giorni | 23 | 164 | PZ0 | No | 60 | ||
8.84 € | 10 | 5 giorni | 30 | 191 | PZ1 | No | 80 | ||
10.76 € | 10 | 5 giorni | 36 | 218 | PZ2 | No | 100 | ||
14.11 € | 5 | 5 giorni | 41 | 324 | PZ3 | No | 150 | ||
9.43 € | 1 | 7 giorni | 30 | 191 | PZ1 | Sì | 80 | ||
11.22 € | 1 | 7 giorni | 36 | 218 | PZ2 | Sì | 100 | ||
14.38 € | 1 | 7 giorni | 41 | 324 | PZ3 | Sì | 150 | ||
8.22 € | 1 | 7 giorni | 23 | 164 | PZ0 | Sì | 60 |
Loading...
Articolo ESD | No | Articolo VDE | Sì | con batteria | No |
---|
Configura
Proprietà di base
Diametro impugnatura(mm)
Lunghezza complessiva(mm)
Pozidriv 1
Confezione blister
Lunghezza lama visibile(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali