Uscita: DIN 3126, ISO 1173, attacco D 6,3.
Impiego: L’alternativa alla serie di giravite.
Impiego: 8 profili in un giravite.
Impiego: Pregiato acciaio al cromo-vanadio, interamente temprato.
Portainserti: In acciaio inossidabile, con potente magnete permanente.
Inserti: Inserti Standard 25 mm.
Impugnatura: Impugnatura ergonomica Wiha SoftFinish® multicomponente con superficie antirotolamento.
Lama: Pregiato acciaio al cromo-vanadio, interamente temprato.
Contenuto:
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
33009
Tipo lama | Esagonale | Norma DIN | DIN 3126|DIN ISO 1173 | Azionamento (cacciavite) | 1/4" (6,3 mm) |
---|---|---|---|---|---|
Azionamento (utensili) | 1/4" (6,35 mm) | Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | Proprietà dei materiali | temprato |
Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 25 | Tipo prodotto | Attacco per cacciavite/Caricatore | Gamma di utilizzo (cacciaviti) | Officina |
Caratteristiche del cacciavite | Impugnatura utensile multiuso|incl. caricatore di punte | Articolo ESD | No | Confezione blister | Sì |
Articolo VDE | No | con batteria | No |
Si trova sulla pagina di Wiha Giravite con portainserti a magazzino magnetico, A taglio, 1/4", il codice articolo è il seguente: 33009.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 33009.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali