Uscita: DIN 3126, ISO 1173, attacco D 6,3.
Impiego: Particolarmente adatto per lavorare in punti difficilmente raggiungibili.
La funzione di fissaggio magnetico del portainserti integrato garantisce un semplice utilizzo e un fissaggio ottimale.
Contenuto:
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
33743 |
33744 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Norma DIN | Azionamento (cacciavite) | Azionamento (utensili) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Tipo prodotto | Gamma di utilizzo (cacciaviti) | Caratteristiche del cacciavite | Standard | Tipo (varie) | Articolo ESD | Confezione blister | Articolo VDE | con batteria | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.90 € | 10 | 7 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No | No | No | No | |||
13.77 € | 5 | 3 giorni | DIN 3126|DIN ISO 1173 | 1/4" (6,3 mm) | 1/4" (6,35 mm) | 36 | 36 | 65 | Attacco per cacciavite/Caricatore | Officina | Impugnatura utensile multiuso|incl. caricatore di punte | DIN 3126. ISO 1173. Forma D 6.3 | Punte standard da 25 mm | - | - | - | - |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Norma DIN
Azionamento (cacciavite)
Azionamento (utensili)
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Tipo prodotto
Gamma di utilizzo (cacciaviti)
Caratteristiche del cacciavite
Standard
Tipo (varie)
Articolo ESD
Confezione blister
Articolo VDE
con batteria
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali