Wiha Dispositivo di azionamento delle morsettiere SoftFinish®, A taglio 3,0 x 0,5 mm

Wiha Dispositivo di azionamento delle morsettiere SoftFinish®, A taglio 3,0 x 0,5 mm

Lavoro semplificato: Mani libere grazie alla funzione di inserimento a bloccaggio automatico dell'utensile.

Salvaguardia della salute: Con design dell'impugnatura SoftFinish® brevettata per lavorare senza stancare la mano e i muscoli. Consigliato da medici e terapisti della AGR!

Migliore accessibilità: La lama inclinata a 40° consente una visione ottimale del morsetto

Impiego: Per l'azionamento di morsetti a molla.
Per l'apertura di morsetti autobloccanti con morsettiere Z.

In presenza di spazi ridotti, come ad esempio in un armadio elettrico, il comando dei morsetti a molla può rivelarsi complesso. In questo contesto i giravite coprono la visuale sul morsetto e complicano il lavoro, poiché è necessaria una mano per il giravite mentre l'altra mano serve per l'inserimento del conduttore. Il tira molle migliora l'accessibilità grazie alla sua lama inclinata a 40°, liberando la visuale del morsetto. Inoltre, la lama resta bloccata nel morsetto in modo tale che entrambe le mani possano essere utilizzate per l'inserimento del cavo. L'utensile di azionamento si contraddistingue per la maneggevolezza ottimale dovuta al design dell'impugnatura SoftFinish®, per lavori pratici e senza sforzi, e garantisce la durata grazie alla sua stabile lama metallica.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

43894

Codice componente
43894
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

12.80 €

10 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diametro impugnatura(mm) 23 Lunghezza complessiva(mm) 174 Diametro lama rotonda(mm) 3
Articolo ESD No Forza di taglio 1(mm) 0.5 Confezione blister No
Scanalato 1(mm) 3 Articolo VDE No con batteria No
Lunghezza lama visibile(mm) 70

Si trova sulla pagina di Wiha Dispositivo di azionamento delle morsettiere SoftFinish®, A taglio 3,0 x 0,5 mm, il codice articolo è il seguente: 43894.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 43894.

Supporto tecnico