Impiego: Per tutte le applicazioni nella lavorazione del legno.
Impugnatura: Impugnatura Wiha in legno di faggio trattato, estremità protetta da una calotta di cuoio.
Lama: Acciaio al cromo-vanadio, interamente temprata, nichelato lucido.
Lama: A partire dalla misura 5,5 lama passante; punta antiscivolo, con esagono di manovra.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
00057 |
00058 |
00059 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro lama (mm) | Lunghezza lama (mm) | Tipo lama | Norma DIN | Deportanza | Diametro impugnatura (mm) | Misura impugnatura | Materiale (dettagli) | Materiale | Proprietà dei materiali | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Tipo prodotto | Gamma di utilizzo (cacciaviti) | Caratteristiche del cacciavite | Dimensioni (cacciavite) | Standard | Lunghezza complessiva (mm) | Diametro lama rotonda (mm) | Testa esagonale | Articolo ESD | Confezione blister | Phillips 1 | Articolo VDE | con batteria | Lunghezza lama visibile (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.80 € | 10 | 7 giorni | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 | 4.5 | 8 | No | No | PH1 | No | No | 80 | |||
- | 6.15 € | 1 | 8 giorni | 6 | 100 | Profilo rotondo | DIN ISO 8764 | Phillips | 26 | (L x ø) 100 x 26 mm | Acciaio al cromo-vanadio. indurito completamente. nichelato brillante | Acciaio al cromo-vanadio | temprato|nichelato lucido | 205 | Cacciavite Phillips | Officina | Impugnatura in legno | PH 2 | DIN ISO 8764 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 10.76 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 8 | 150 | Profilo rotondo | DIN ISO 8764 | Phillips | 30 | (L x ø) 150 x 30 mm | Acciaio al cromo-vanadio. indurito completamente. nichelato brillante | Acciaio al cromo-vanadio | temprato|nichelato lucido | 270 | Cacciavite Phillips | Officina | Impugnatura in legno | PH 3 | DIN ISO 8764 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Diametro lama(mm)
Lunghezza lama(mm)
Tipo lama
Norma DIN
Deportanza
Diametro impugnatura(mm)
Misura impugnatura
Materiale (dettagli)
Materiale
Proprietà dei materiali
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Tipo prodotto
Gamma di utilizzo (cacciaviti)
Caratteristiche del cacciavite
Dimensioni (cacciavite)
Standard
Lunghezza complessiva(mm)
Diametro lama rotonda(mm)
Testa esagonale
Articolo ESD
Confezione blister
Phillips 1
Articolo VDE
con batteria
Lunghezza lama visibile(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali