Wiha Set di mazzuole Safety, Con teste battenti assortite

Wiha Set di mazzuole Safety, Con teste battenti assortite

Soddisfa le vostre esigenze: Dotazione base di martelli nel pratico Wiha Safety Set con teste battenti intercambiabili di diversa durezza ideale per tutte le applicazioni.

Lavoro semplificato: Lavoro più facile ed effetto ottimale con minor forza da applicare.

Riduzione dei costi: Ogni parte del martello disponibile come ricambio.

Impiego: Set di mazzuole completo per tutti i casi applicativi, specialmente per superfici sensibili.

Contenuto: 832-38 Mazzuola di sicurezza arancione/nera (dura/semimorbida)

Contenuto: 831-3 Tassello nero (medio-morbido)

Contenuto: 831-9 tassello bianco (extra duro)

Contenuto: 833-5 Tassello quadrato giallo (medio duro)

Contenuto: 833-1 Tassello quadrato blu (morbido)

Contenuto: 352 SW 6 chiave maschio esagonale piegata, lunga, in acciaio al cromo-vanadio, interamente temprata, nichelato lucido.

Nell'industria e nell'artigianato spesso sono necessari martelli con testa di diversa durezza per le differenti applicazioni. Il set di mazzuole Safety è un ottimo equipaggiamento per tutte le applicazioni. Il set di mazzuole comprende otto teste battenti intercambiabili di forma rotonda. Mediante la chiave a brugola esagonale in dotazione, queste teste del martello possono essere sostituite velocemente e facilmente a seconda del caso applicativo. La mazzuola consente di dare sia colpi singoli dosati su materiali delicati, come legni morbidi, materie plastiche o alluminio, sia colpi forti nel settore delle fonderie e dell'industria pesante. La mazzuola Safety colpisce per il suo manico di alta qualità in hickory con superficie dalla presa particolarmente buona. La mazzuola e le teste battenti sono stivate in una robusta e stabile custodia. Tutti i componenti del set possono essere acquistati come ricambi anche in un secondo momento.

Marchio GS.

Contenuto:

  • 1x Mazzuola Safety, semimorbida/dura Con manico di hickory, testa battente rotonda 40, 325 mm (26612)
  • 1x Testa battente, morbida Rotonda per mazzuola Safety 40 (26664)
  • 1x Testa battente, semimorbida Rotonda per mazzuola Safety 40 (26423)
  • 2x Testa battente, semidura Rotonda per mazzuola Safety 40 (26428)
  • 1x Testa battente, dura Rotonda per mazzuola Safety 40 (26616)
  • 1x Testa battente, molto dura Rotonda per mazzuola Safety 40 (26511)
  • 1x Chiave a brugola Testa sferica esagonale, cromatura opaca 6.0 mm (01402)
  • 1x Metallbox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

44008

Codice componente
44008
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

62.59 €

1 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Certificato VDE No Self-service - Imballaggio No Articolo ESD No
con batteria No Strumenti per l'elettricità No

Si trova sulla pagina di Wiha Set di mazzuole Safety, Con teste battenti assortite, il codice articolo è il seguente: 44008.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 44008.

Supporto tecnico