MISUMI Piastre di scorrimento(Number of mounting holes:6 holes)

Selection Support: Oil-free Slide Plates

Technical information
Dati tecnici Download
Numero di dati da visualizzare
30
45
60
Ordina per:
Giorni spedizione
  • Tutti gli articoli
  • 2 giorni o meno
  • 11 giorni o meno
  • 14 giorni o meno
  • 23 giorni o meno
  • 26 giorni o meno
  • 28 giorni o meno
  1. 1
Marchio
Serie prodotto
CAD
A partire da
Consegna da :
Brand
Type
Thickness(mm)
Number of mounting holes

    Piastre di scorrimento / lega di rame / lubrificante solido / 5 mm / con viti

    Marchio

    MISUMI

    Serie prodotto

    Piastre di scorrimento / lega di rame / lubrificante solido / 5 mm / con viti

    CAD
    • 2D / 3D
    A partire da

    -

    Consegna da : Preventivo
    Brand-
    TypeCopper alloy plate
    Thickness(mm)5
    Number of mounting holes6 holes

    Loading...

    1. 1

    Categorie collegate a Piastre di scorrimento