MISUMI Urethane Springs(Urethane type:High-deflection type urethane foams)

Selection Support: Urethane Springs

Technical information
URETHANE SPRINGS
Dati tecnici Download
Numero di dati da visualizzare
30
45
60
Ordina per:
  1. 1
Marchio
Serie prodotto
CAD
A partire da
Consegna da :
Urethane type
Shape
Hole/counterbore
Maximum load(N)
Max. Elongation(%)
L Dimension (L)(mm)

    Molle in elastomero / cilindriche / poliuretano espanso / PA

      Molle in elastomero / cilindriche / poliuretano espanso / PLA

      Marchio

      MISUMI

      MISUMI

      Serie prodotto

      Molle in elastomero / cilindriche / poliuretano espanso / PA

      Molle in elastomero / cilindriche / poliuretano espanso / PLA

      CAD
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      A partire da

      -

      -

      Consegna da : Preventivo Preventivo
      Urethane typeHigh-deflection type urethane foamsHigh-deflection type urethane foams
      ShapePillar shapePillar shape
      Hole/counterboreHoleHole
      Maximum load(N)1471 ~ 30793-
      Max. Elongation(%)40-
      L Dimension (L)(mm)30 ~ 160200

      Loading...

      1. 1

      Categorie collegate a Urethane Springs