Giorni spedizione |
|
---|
?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi
MISUMI
A partire da∗ : | 11.41 € |
---|---|
Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
Marchio |
---|
Serie prodotto |
CAD |
A partire da∗ |
Consegna da : |
Specifiche |
Set/single item |
Outer diameter (D)(mm) |
Stroke (S)(mm) |
L Dimension (L)(mm) |
Initial load(N) |
Maximum load(N) |
Plate Type |
Gas Venting With Hose Linkage |
Mounting position (Flange shape) |
Body Type |
Brand |
| |
Marchio | MISUMI |
Serie prodotto | |
CAD |
|
A partire da∗ | 11.41 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati |
Consegna da : | 5 giorni |
Specifiche |
|
Set/single item | Only plates |
Outer diameter (D)(mm) | 19 ~ 63 |
Stroke (S)(mm) | - |
L Dimension (L)(mm) | - |
Initial load(N) | - |
Maximum load(N) | - |
Plate Type | HM(for GSP・GSQ) |
Gas Venting With Hose Linkage | No |
Mounting position (Flange shape) | - |
Body Type | GSZ |
Brand | - |
Loading...