• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

MISUMI Pannelli di controllo per tubazioni per molle a gas(Insertion Port:G1/8)

Selection Support: Gas Springs

Technical information
Dati tecnici Download
Numero di dati da visualizzare
30
45
60
Ordina per:
  1. 1
Marchio
Serie prodotto
CAD
A partire da
Consegna da :
Brand
Insertion Port
Width(mm)
Height(mm)

    Indicatori di pressione / G1/8" / attacco su quattro lati

    • In Offerta fino al 30/09/2024

    Indicatori di pressione / G1/8" / attacco su entrambi i lati

      Indicatore di pressione / G1/8" / protezione integrale

      Marchio

      MISUMI

      MISUMI

      MISUMI

      Serie prodotto

      Indicatori di pressione / G1/8" / attacco su quattro lati

      Indicatori di pressione / G1/8" / attacco su entrambi i lati

      Indicatore di pressione / G1/8" / protezione integrale

      CAD
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      A partire da

      -

      Prezzo speciale

      In Offerta fino al 30/09/2024

      -

      Consegna da : Preventivo Preventivo Preventivo
      BrandMISUMIMISUMIMISUMI
      Insertion PortG1/8G1/8G1/8
      Width(mm)90138127
      Height(mm)5073.577

      Loading...

      1. 1

      Categorie collegate a Pannelli di controllo per tubazioni per molle a gas