• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Pilot Punches, Movable Type(Shank type:Standard)

Selection Support: Pilot Punches

Technical information
PILOT PUNCHES
Dati tecnici Download
Numero di dati da visualizzare
30
45
60
Ordina per:
  1. 1
Marchio
Serie prodotto
CAD
A partire da
Consegna da
Specifiche
Shank type
Tip shape
Material
Surface treatment
Mounting plate
Shank (mounting part) shape

    Spine di riscontro / senza testa / a gradini / lunghezza di immersione selezionabile

      Spine di riscontro / testa cilindrica / a gradini / lunghezza di immersione selezionabile / TiCN, HW, DLC

        Spine di riscontro / testa cilindrica / a gradini / lunghezza di immersione selezionabile / TiCN

          Spine di riscontro / testa cilindrica / a gradini / lunghezza di immersione selezionabile / HW

            Spine di riscontro / testa cilindrica / a gradini / lunghezza di immersione selezionabile / DLC

              Spine di riscontro / testa cilindrica / a gradini / lunghezza di immersione selezionabile / NW

                Spine di riscontro / testa cilindrica / a gradini / lunghezza di immersione selezionabile / lappatura

                  Spine di riscontro / senza testa / a gradini / lunghezza di immersione selezionabile / TiCN, HW, DLC

                  Marchio

                  MISUMI

                  MISUMI

                  MISUMI

                  MISUMI

                  MISUMI

                  MISUMI

                  MISUMI

                  MISUMI

                  Serie prodotto

                  Spine di riscontro / senza testa / a gradini / lunghezza di immersione selezionabile

                  Spine di riscontro / testa cilindrica / a gradini / lunghezza di immersione selezionabile / TiCN, HW, DLC

                  Spine di riscontro / testa cilindrica / a gradini / lunghezza di immersione selezionabile / TiCN

                  Spine di riscontro / testa cilindrica / a gradini / lunghezza di immersione selezionabile / HW

                  Spine di riscontro / testa cilindrica / a gradini / lunghezza di immersione selezionabile / DLC

                  Spine di riscontro / testa cilindrica / a gradini / lunghezza di immersione selezionabile / NW

                  Spine di riscontro / testa cilindrica / a gradini / lunghezza di immersione selezionabile / lappatura

                  Spine di riscontro / senza testa / a gradini / lunghezza di immersione selezionabile / TiCN, HW, DLC

                  CAD
                  • 2D / 3D
                  • 2D / 3D
                  • 2D / 3D
                  • 2D / 3D
                  • 2D / 3D
                  • 2D / 3D
                  • 2D / 3D
                  • 2D / 3D
                  A partire da

                  -

                  -

                  -

                  -

                  -

                  -

                  -

                  -

                  Consegna da Preventivo Preventivo Preventivo Preventivo Preventivo Preventivo Preventivo Preventivo
                  Specifiche
                  • FLANGE
                  • SKH51
                  • SKD11
                  • POWDER HSS
                  • FLANGE
                  • SKH51
                  • SKD11
                  • POWDER HSS
                  • FLANGE
                  • SKH51
                  • POWDER HSS
                  • TiCN
                  • FLANGE
                  • SKH51
                  • POWDER HSS
                  • HW
                  • FLANGE
                  • SKH51
                  • POWDER HSS
                  • DLC
                  • FLANGE
                  • SKH51
                  • POWDER HSS
                  • FLANGE
                  • SKH51
                  • SKD11
                  • POWDER HSS
                  • FLANGE
                  • SKH51
                  • POWDER HSS
                  • TiCN
                  • HW
                  • DLC
                  Shank typeStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandard
                  Tip shapeTip R / Sharp tip angleTip R / Sharp tip angleTip R / Sharp tip angleSharp tip angle / Tip R & taperTip R / Sharp tip angleTip R / Sharp tip angleTip R / Sharp tip angleTip R / Sharp tip angle / Tip R & taper
                  MaterialSKD11 Equivalent / SKH51 Equivalent / Powdered high-speed steelSKD11 Equivalent / SKH51 Equivalent / Powdered high-speed steelSKH51 Equivalent / Powdered high-speed steelSKH51 Equivalent / Powdered high-speed steelSKH51 Equivalent / Powdered high-speed steelSKH51 Equivalent / Powdered high-speed steelSKD11 Equivalent / SKH51 Equivalent / Powdered high-speed steelSKH51 Equivalent / Powdered high-speed steel
                  Surface treatmentNone / LappingNoneTiCNHW coatingWithout DLC foundationDLC foundation WPCLappingTiCN / HW coating / DLC foundation WPC / Without DLC foundation
                  Mounting platePunch platePunch platePunch plateStripper platePunch platePunch platePunch platePunch plate / Stripper plate
                  Shank (mounting part) shapeMovableMovableMovableMovableMovableMovableMovableMovable

                  Loading...

                  1. 1

                  Categorie collegate a Pilot Punches, Movable Type