?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi
MISUMI
› Configura ora
|
|
Consegna da : | Preventivo |
---|
MISUMI
› Configura ora
|
|
Consegna da : | Preventivo |
---|
Marchio |
---|
Serie prodotto |
CAD |
A partire da∗ |
Consegna da |
Specifiche |
Shape |
Tip shape |
Inside shape |
Scrap retention |
Machining to prevent scrap clogging |
Material |
Marchio | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|
Serie prodotto | Bussole di taglio cilindriche / slug stop / foro di scarico rastremato | Bussole di taglio con collare / slug stop / foro di scarico conico |
CAD |
|
|
A partire da∗ | - | - |
Consegna da | Preventivo | Preventivo |
Specifiche |
|
|
Shape | Straight | Headed type |
Tip shape | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G |
Inside shape | Angular | Angular |
Scrap retention | Yes | Yes |
Machining to prevent scrap clogging | No | No |
Material | SKD11 Equivalent / SKH51 Equivalent / Powdered high-speed steel | SKD11 Equivalent / SKH51 Equivalent / Powdered high-speed steel |
Loading...
Seleziona per:
Shape
Tip shape
Inside shape
Scrap retention
Machining to prevent scrap clogging
Material
Produttore
Tipo dati CAD