• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Molle a gas / GSV(Plate Type:FSB)

Selection Support: Gas Springs

Technical information
Dati tecnici Download
Numero di dati da visualizzare
30
45
60
Ordina per:
Giorni spedizione
  • Tutti gli articoli
  • Stesso giorno
  • 1 giorno o meno
  • 2 giorni o meno
  • 4 giorni o meno
  • 5 giorni o meno
  • 6 giorni o meno
  • 7 giorni o meno
  • 8 giorni o meno
  • 9 giorni o meno
  • 10 giorni o meno
  1. 1
Marchio
Serie prodotto
CAD
A partire da
Consegna da
Set/single item
Outer diameter (D)(mm)
Stroke (S)(mm)
L Dimension (L)(mm)
Initial load(N)
Maximum load(N)
Plate Type
Gas Venting With Hose Linkage
Mounting position (Flange shape)
Body Type
Brand
  • In Offerta fino al 30/09/2024

Blocchi di fissaggio della molla a gas / allineamento orizzontale

Marchio

MISUMI

Serie prodotto

Blocchi di fissaggio della molla a gas / allineamento orizzontale

CAD
  • 2D / 3D
A partire da

31.72 €

Prezzo speciale

*Prezzo unitario in configurazione base

In Offerta fino al 30/09/2024
Consegna da 14 giorni
Set/single itemOnly plates
Outer diameter (D)(mm)32
Stroke (S)(mm)-
L Dimension (L)(mm)-
Initial load(N)-
Maximum load(N)-
Plate TypeFSB
Gas Venting With Hose Linkage-
Mounting position (Flange shape)-
Body Type-
Brand-

Loading...

  1. 1

Categorie collegate a Molle a gas / GSV