Molle a gas / GSV(Plate Type:FFC)

Selection Support: Gas Springs

Technical information
Dati tecnici Download
Numero di dati da visualizzare
30
45
60
Ordina per:
Giorni spedizione
  • Tutti gli articoli
  • Stesso giorno
  • 1 giorno o meno
  • 2 giorni o meno
  • 4 giorni o meno
  • 5 giorni o meno
  • 6 giorni o meno
  • 7 giorni o meno
  • 8 giorni o meno
  • 9 giorni o meno
  • 10 giorni o meno
  1. 1
Marchio
Serie prodotto
CAD
A partire da
Consegna da
Set/single item
Outer diameter (D)(mm)
Stroke (S)(mm)
L Dimension (L)(mm)
Initial load(N)
Maximum load(N)
Plate Type
Gas Venting With Hose Linkage
Mounting position (Flange shape)
Body Type
Brand

    Piastre di fissaggio della molla a gas / GSV, GST, GSK

      Piastre di fissaggio della molla a gas

      Marchio

      MISUMI

      MISUMI

      Serie prodotto

      Piastre di fissaggio della molla a gas / GSV, GST, GSK

      Piastre di fissaggio della molla a gas

      CAD
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      A partire da

      16.18 €

      *Prezzo unitario in configurazione base

      16.18 €

      *Prezzo unitario in configurazione base

      Consegna da Stesso giorno Stesso giorno
      Set/single itemOnly platesOnly plates
      Outer diameter (D)(mm)32 ~ 19532 ~ 195
      Stroke (S)(mm)--
      L Dimension (L)(mm)--
      Initial load(N)--
      Maximum load(N)--
      Plate TypeFFCFFC
      Gas Venting With Hose LinkageNoNo
      Mounting position (Flange shape)Vertical setting TypeVertical setting Type
      Body Type--
      Brand--

      Loading...

      1. 1

      Categorie collegate a Molle a gas / GSV