• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Molle a gas / GSV(Brand:MISUMI)

Selection Support: Gas Springs

Technical information
Dati tecnici Download
Numero di dati da visualizzare
30
45
60
Ordina per:
Giorni spedizione
  • Tutti gli articoli
  • Stesso giorno
  • 1 giorno o meno
  • 2 giorni o meno
  • 4 giorni o meno
  • 5 giorni o meno
  • 6 giorni o meno
  • 7 giorni o meno
  • 8 giorni o meno
  • 9 giorni o meno
  • 10 giorni o meno
  1. 1
Marchio
Serie prodotto
CAD
A partire da
Consegna da
Specifiche
Set/single item
Outer diameter (D)(mm)
Stroke (S)(mm)
L Dimension (L)(mm)
Initial load(N)
Maximum load(N)
Plate Type
Gas Venting With Hose Linkage
Mounting position (Flange shape)
Body Type
Brand
  • Raccomandazione

Molle a gas / GSN

    Molle a gas / GSV

    Marchio

    MISUMI

    MISUMI

    Serie prodotto

    Molle a gas / GSN

    Molle a gas / GSV

    CAD
    • 2D / 3D
    • 2D / 3D
    A partire da

    99.04 €

    *Prezzo unitario in configurazione base

    Sconto volumi elevati

    -

    Consegna da 6 giorni Stesso giorno
    Specifiche
    • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)
    • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)
    Set/single itemBody onlyBody only
    Outer diameter (D)(mm)2519 ~ 195
    Stroke (S)(mm)10 ~ 807 ~ 125
    L Dimension (L)(mm)50 ~ 19044 ~ 360
    Initial load(N)30001700 ~ 199100
    Maximum load(N)4780 ~ 54102800 ~ 330000
    Plate Type--
    Gas Venting With Hose LinkageNo-
    Mounting position (Flange shape)--
    Body TypeGSN-
    BrandMISUMIMISUMI

    Loading...

    1. 1

    Categorie collegate a Molle a gas / GSV