• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Molle a gas / GSV(Body Type:GSU)

Selection Support: Gas Springs

Technical information
Dati tecnici Download
Numero di dati da visualizzare
30
45
60
Ordina per:
Giorni spedizione
  • Tutti gli articoli
  • Stesso giorno
  • 1 giorno o meno
  • 2 giorni o meno
  • 4 giorni o meno
  • 5 giorni o meno
  • 6 giorni o meno
  • 7 giorni o meno
  • 8 giorni o meno
  • 9 giorni o meno
  • 10 giorni o meno
  1. 1
Marchio
Serie prodotto
CAD
A partire da
Consegna da
Set/single item
Outer diameter (D)(mm)
Stroke (S)(mm)
L Dimension (L)(mm)
Initial load(N)
Maximum load(N)
Plate Type
Gas Venting With Hose Linkage
Mounting position (Flange shape)
Body Type
Brand
  • In Offerta fino al 30/09/2024

Molle a gas / GSU

Marchio

MISUMI

Serie prodotto

Molle a gas / GSU

CAD
  • 2D / 3D
A partire da

Prezzo speciale

In Offerta fino al 30/09/2024

Consegna da Stesso giorno
Set/single itemBody only
Outer diameter (D)(mm)12 ~ 32
Stroke (S)(mm)7 ~ 125
L Dimension (L)(mm)56 ~ 295
Initial load(N)50 ~ 3200
Maximum load(N)-
Plate Type-
Gas Venting With Hose LinkageNo
Mounting position (Flange shape)-
Body TypeGSU
Brand-

Loading...

  1. 1

Categorie collegate a Molle a gas / GSV