Giorni spedizione |
|
---|
?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi
MISUMI
› Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 99.04 € |
---|---|
Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
MISUMI
› Configura ora
|
|
Consegna da : | Stesso giorno |
---|
Marchio |
---|
Serie prodotto |
CAD |
A partire da∗ |
Consegna da |
Set/single item |
Outer diameter (D)(mm) |
Stroke (S)(mm) |
L Dimension (L)(mm) |
Initial load(N) |
Maximum load(N) |
Plate Type |
Gas Venting With Hose Linkage |
Mounting position (Flange shape) |
Body Type |
Brand |
| ||
Marchio | MISUMI | MISUMI |
Serie prodotto | ||
CAD |
|
|
A partire da∗ | 99.04 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | - |
Consegna da | 6 giorni | Stesso giorno |
Set/single item | Body only | Body only |
Outer diameter (D)(mm) | 25 | 19 ~ 195 |
Stroke (S)(mm) | 10 ~ 80 | 7 ~ 125 |
L Dimension (L)(mm) | 50 ~ 190 | 44 ~ 360 |
Initial load(N) | 3000 | 1700 ~ 199100 |
Maximum load(N) | 4780 ~ 5410 | 2800 ~ 330000 |
Plate Type | - | - |
Gas Venting With Hose Linkage | No | - |
Mounting position (Flange shape) | - | - |
Body Type | GSN | - |
Brand | MISUMI | MISUMI |
Loading...
Seleziona per:
Stock
Set/single item
Outer diameter (D)(mm)
Stroke (S)(mm)
L Dimension (L)(mm)
Initial load(N)
Maximum load(N)
Plate Type
Gas Venting With Hose Linkage
Mounting position (Flange shape)
Body Type
Brand
Produttore
Tipo dati CAD