Giorni spedizione |
|
---|
?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi
MISUMI
› Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 16.18 € |
---|---|
Prezzo speciale | |
Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base
› Configura ora
|
|
Prezzo speciale | |
Consegna da : | Stesso giorno |
Marchio |
---|
Serie prodotto |
CAD |
A partire da∗ |
Consegna da |
Set/single item |
Outer diameter (D)(mm) |
Stroke (S)(mm) |
L Dimension (L)(mm) |
Initial load(N) |
Maximum load(N) |
Plate Type |
Gas Venting With Hose Linkage |
Mounting position (Flange shape) |
Body Type |
Brand |
|
| |
Marchio | MISUMI | MISUMI |
Serie prodotto | ||
CAD |
|
|
A partire da∗ | 16.18 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/09/2024 | Prezzo speciale In Offerta fino al 30/09/2024 |
Consegna da | Stesso giorno | Stesso giorno |
Set/single item | Only plates | Only plates |
Outer diameter (D)(mm) | 32 ~ 195 | 19 ~ 195 |
Stroke (S)(mm) | - | - |
L Dimension (L)(mm) | - | - |
Initial load(N) | - | - |
Maximum load(N) | - | - |
Plate Type | FFC | FFC / FFCA / FFS / FCM |
Gas Venting With Hose Linkage | No | No |
Mounting position (Flange shape) | Vertical setting Type | Vertical setting Type |
Body Type | - | - |
Brand | - | - |
Loading...
Seleziona per:
Stock
Set/single item
Outer diameter (D)(mm)
Stroke (S)(mm)
L Dimension (L)(mm)
Initial load(N)
Maximum load(N)
Plate Type
Gas Venting With Hose Linkage
Mounting position (Flange shape)
Body Type
Brand
Produttore
Tipo dati CAD