229 2Prodotti tradizionali 1SPEPUUJ DPO TVQQPSUP UFDOJDP 1SPEPUUJ FDPOPNJDJ Guide lineari Termoresistenza: -20 ~ 80°C 5JQP %JNFOTJPOF - ..BUFSJBMF )%VSF[[B DBSSFMMP DBSSFMMJ (SBEP TUBOEBSE (SBEP TUBOEBSE Carrello standard 493 49 3 Selezionabile Acciaio al carbonio 58HRC~ 493- 49 3- Configurabile $PE DPNQ - %JNFOTJPOF DBSSFMMP %JNFOTJPOF SPUBJB 5JQP ) 8 - # $ 4Y- - , 5 $C *OHSBTTBUPSF ) 8 8 $B 'PSP TWBTBUP ' ( 4UBOEBSE 'PSP EJ NPOUBHHJP & 5 E YE YI Carrello standard (1 carrello) 493 493- (2 carrelli) 49 3 49 3- _ 34 57 26 26 M4x7 41 20 7 0.85 M5xP0.8 6 5 12.5 15 9.5 0.5 3.5x6x4.5 60 20 _ 42 67 32 32 M5x8 47.6 22.5 7.5 1 M6xP0.75 13 6 15.5 20 11 0.6 6x9.5x8.5 60 20 _ 48 83 35 35 M6x9 61 26.5 8 1 M6xP0.75 13 6.8 18 23 12.5 0.8 7x11x9 60 20 $BSSFMMP TUBOEBSE W B W1 T H W2 K 4-SxM 2-Cb 2-Ca (Inferiore) F G L E C L2 L1 H1 h Ød2 T1 Ød1 Prodotti tradizionali Tipo rappresentativo MISUMI SXR Materiale Acciaio al carbonio Precisione Gioco radiale -4~+3 Tolleranza alt. H ±100 Variazione coppia altezza H 20 Tolleranza largh. W2 ±100 Variazione coppia larghezza W2 20 Parallelismo di corsa 7~16 Coefficiente di carico 100 CODICE FAMIGLIA PRODOTTI: 493 &Per ulteriori varianti, vedere P14 (Indice per funzione) 21SPQSJFUË UFDOJDIF
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==