MISUMI WEBINDEX

230 Prodotti con supporto tecnico 1 Costi ridotti rispetto ai prodotti tradizionali: in media del XX% 2Prodotti economici $PTUJ SJEPUUJ SJTQFUUP BJ QSPEPUUJ USBEJ[JPOBMJ JO NFEJB EFM H Tipo ) - %JNFOTJPOF DBSSFMMP %JNFOTJPOF SPUBJB 8 - # $ 4Y- - , 5 $C *OHSBTTBUPSF ) 8 8 $B 'PSP TWBTBUP ' ( 'PSP EJ NPOUBHHJP & 5 E YE YI Standard (1 carrello) $ 493 $ 493- (2 carrelli) $ 49 3 $ 49 3- _ ø 34 55.9 26 26 M4x5 39.5 20.8 6.2 0.5 M4x0.7 7 5.5 13 15 9.5 0.5 4.5x7.5x6 60 20 _ ø 42 66.7 32 32 M5x5 46.7 23.4 7.2 0.5 M6x1 14 4.5 16.5 20 11 0.5 6x9.5x8.5 60 20 _ ø 48 80 35 35 M6x6 59 27.2 8.15 1 M6x1 14 4.5 20 23 12.5 0.9 7x11x9 60 20 Termoresistenza: -20 ~ 80°C 5JQP %JNFOTJPOF - ..BUFSJBMF )%VSF[[B DBSSFMMP DBSSFMMJ (SBEP TUBOEBSE (SBEP TUBOEBSE Carrello Standard $ 493 $ 49 3 Selezionabile Acciaio al carbonio 58HRC~62HRC $ 493- $ 49 3- Configurabile W B W1 W2 T K H 4-SxM 2-Cb 2-Ca (Inferiore) E h Ød2 H1 T1 Ød1 F G L L1 L2 C & Stesse dimensioni di montaggio per prodotti esistenti e C-VALUE. Prodotti economici Tipo rappresentativo MISUMI C-SXR Materiale Acciaio al carbonio Precisione Gioco radiale -4~+6 Tolleranza alt. H ±120 Variazione coppia altezza H 40 Tolleranza largh. W2 ±120 Variazione coppia larghezza W2 40 Parallelismo di corsa 10~24 Coefficiente di carico Circa 60 CODICE FAMIGLIA PRODOTTI: $43 &Per ulteriori varianti, vedere P14 (Indice per funzione) 21SPQSJFUË UFDOJDIF

RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==