MISUMI WEBINDEX

233 2Prodotti tradizionali 1SPEPUUJ DPO TVQQPSUP UFDOJDP 1SPEPUUJ FDPOPNJDJ 4UBOEBSE EFM TFUUPSF 5JQP ..BUFSJBMF 45SBUUBNFOUP TVQFSGJDJF 4PMP MBUP GJTTP 4&5 MBUP GJTTP F MBUP TVQQPSUP #48 #48 4&5 EN 1.1191 Equiv. EN 1.0038 Equiv. Ossido nero E _ 0 –0.03 P T B1 B H H1 h 1.6 L/2 L/2 M L3 L2 L d 2-d1 passante d2 svasato, prof. L E _ d=20 22 42 10 10 d=25 30 48 9 9 * 4 fori di montaggio * 4 fori di montaggio & d25 non svasato. P B H H1 T h 0 –0.03 B1 1.6 L/2 L/2 M L3 L L1 d L2 2-d1 passante d2 svasato, prof.- $PE DPNQ -BUP TVQQPSUP 4&5 E - - - - # ) I # ) 1 E E M . 'JOF 5 %JBN BMCFSP QBSBPMJP BQQMJDBCJMF 5JQP / #48 4&5 (Solo per acquisto in kit) 6 20 - 22.5 3.5 42 25 13 18 20 30 5.5 9.5 11 M6x0.75 12 - 4 8 23 - 26 4 52 32 17 25 26 386.611 M8x1.0 14 10 11.5 4 10 24 6 29.5 6 70 43 25 36 35 52 9 14 M10x1.0 17 12 14 12 43 25 35 M12x1.0 19 15 1525 6 38 5 8050 *30 41 40 60 11 17 15 M15x1.0 22 20 20 42 10 52 10 95 58 56 45 75 M20x1.0 30 25 & Paraolio non incluso in d=6. & d=8 fornito con un solo paraolio & Non scomporre , , e sul corpo principale lato fisso, devono rimanere montati. & Per i N.8S e 10S, il D.I. del paraolio è minore rispetto alle versioni precedenti. & Per l'uso con vite a ricircolo di sfere MISUMI, viene fornita una ghiera accessoria di ricambio per l'unità di supporto. 2%FUUBHMJ EFJ DPNQPOFOUJ /VNFSP /PNF DPNQPOFOUF 2VBOUJUË Sede cuscinetto 1 $VTDJOFUUP B DPOUBUUP BOHPMBSF 4UBOEBSE HJBQQPOFTF $MBTTF 1 kit Copertura 1 Paraolio 2 Vite a esagono incassato* 4 Ghiere 2 Dado cuscinetto (con tampone) 1 Unità di supporto viti a ricircolo di sfere 1SFDJTJPOF EJ QPTJ[JPOBNFOUP 1JDDPMP #BTTB (SBOEF "MUB 4DIFNB EJ DPOGSPOUP EFMMF TQFDJGJDIF EFJ DVTDJOFUUJ $PFGGJDJFOUF EJ DBSJDP EJOBNJDP / CODICE FAMIGLIA PRODOTTI: #48 &Per ulteriori varianti, vedere P18 (Indice per funzione)

RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==