234 Prodotti con supporto tecnico 1 Costi ridotti rispetto ai prodotti tradizionali: in media del XX% 2Prodotti economici $PTUJ SJEPUUJ SJTQFUUP BJ QSPEPUUJ USBEJ[JPOBMJ JO NFEJB EFM 5JQP ..BUFSJBMF 45SBUUBNFOUP TVQFSGJDJF 4PMP MBUP GJTTP 4&5 MBUP GJTTP F MBUP TVQQPSUP $ #48 $ #48 4&5 EN 1.1191 Equiv. EN 1.0038 Equiv. Ossido nero P B H B1 L/2 L/2 L L1 L3 d L2 2-d1 passante d2 svasato, prof.- 2-d1 passante P B B/2±0.02 h±0.02 H1 H B1 L/2 L/2 L L1 L3 L2 d M M T T 1.6 B/2±0.02 1.6 h±0.02 H1 E _ E _ $PE DPNQ -BUP TVQQPSUP 4&5 E - - - - # ) I # ) 1 E E M . 'JM GJOF 5 %JBN BMCFSP QBSBPMJP BQQMJDBCJMF 5JQP / $ #48 4&5 (Solo per acquisto in kit) 6 20 5.5 22 3.5 42 25 13 18 20 30 5.5 9.5 11 M6x0.75 12 9.5 4 8 23 7 26 4 52 32 17 25 26 38 6.6 11 11 M8x1.0 14 10 11.5 4 10 24 6 29.5 6 704325362452 9 - - M10x1.0 16 12 14 12 M12x1.0 19 15 15 25 36 5 80 49 30 41 25 60 11 M15x1.0 22 20 20 42 10 50 10 95 58 56 25 75 M20x1.0 30 25 2%FUUBHMJ EFJ DPNQPOFOUJ /VNFSP /PNF DPNQPOFOUF 2VBOUJUË Sede cuscinetto 1 $VTDJOFUUP B DPOUBUUP BOHPMBSF (SBEP QSPEPUUP BMMhFTUFSP 1 kit Copertura 1 Paraolio 2 Viti a esagono incassato 4 Ghiere 2 Dado cuscinetto (con tampone) 1 &d=6 e 8 con un solo paraolio . &Non scomporre , , , e , in quanto devono rimanere montati. &Per l'uso con vite a ricircolo di sfere MISUMI, viene fornita una ghiera accessoria di ricambio per l'unità di supporto. CODICE FAMIGLIA PRODOTTI: $#48 &Per ulteriori varianti, vedere P18 (Indice per funzione)
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==