MISUMI WEBINDEX

235 2%J QSFDJTJPOF 2$POGSPOUP UBWPMF B DPEB EJ SPOEJOF 1SPEPUUJ DPO TVQQPSUP UFDOJDP 1SPEPUUJ FDPOPNJDJ Tavole di posizionamento manuali 2 %J QSFDJTJPOF B DPEB EJ SPOEJOF BTTF 9 0 5 10 10 5 0 6-M2, prof. 5 2-M2, prof. 4 4-Ø2.5 passante Ø4.2 svasato, prof. 2.5 Manopola di avanzamento 7 25 20 10 15 10 8 Morsetto (M2x3.5) Ø6 11.5 20 23 25 10 10 6.7 Ø12 7 20 15 0 10 10 0 0 10 10 0 6-M3 prof. 5 2-M3, prof. 4 Manopola di avanzamento 5-M2, prof. 4 7 Ø12 32 15 40 28 20 20 8 16 16 23 20 16 16 40 6.7 4-Ø3.5 passante Ø6 svasato, prof. 3.5 7 32 Morsetto (M2x3.5) 11.5 Ø6 0 10 0 10 0 10 10 20 20 0 60 20 8 25 25 32 39.5 60 25 32 25 11.8 8-M4, prof. 6 4-M3, prof. 6 10.5 Ø10 50 20 7 Manopola di avanzamento Ø12 6.6 50 17 Morsetto (M3x4) 4-Ø4.5 passante Ø8 svasato, prof. 4.5 9&( 9&( 9&( 91( . Materiale: (Corpo principale) Lega di ottone (Manopola di avanzamento) Alluminio 4 Trattamento superficie: Trattamento in fluororesina nera $PE DPNQ 4VQFSG UBWPMB NN %JTUBO[B QFSDPSTB NN %JTUBO[B QFS SPUB[JPOF NN $BQBDJUË EJ DBSJDP / 1SFDJTJPOF EJTU QFSDPSTB N $BQBDJUË DBS NPNFOUBOFP / t N 1BSBMMFMJTNP 1FTP LH "DDFTTPSJ 5JQP / 0SJ[[POUBMF 7FSUJDBMF 3FUUJMJOFJUË 1BSBMMFMJTNP #FDDIFHHJP *NCBSEBUB 3PMMJP 5JQP . - 2VBOUJUË 9&( 25x25 ±5 0.5 29.4 9.8 30 30 2.0 1.5 1.3 40μm 0.07 SCB2-8 4 40x40 ±7 4.0 3.0 3.0 0.19 SCB3-6 60x60 ±9 39.2 19.6 5.0 4.0 4.0 0.60 SCB4-6 $PEJDF DPNQPOFOUF XEG60 XFES60 (VJEB Tavole scorrevoli a coda di rondine Tavole scorrevoli a coda di rondine 4QFTTPSF 17mm 17mm .JTVSB TVQFSG TVQFSJPSF 60 X 60 mm 60 X 60 mm 1SFDJTJPOF Tavole ad alta precisione Tavole a precisione standard 1SFDJTJPOF EJTU QFSDPSTB 3FUUJMJOFJUË 30μm 50μm $PSTB ±9mm ±8mm CODICE FAMIGLIA PRODOTTI: 9&( &Per ulteriori varianti, vedere P60 (Indice per funzione) CODICE FAMIGLIA PRODOTTI: 91( " 4VQFSG UBWPMB NN $BQBDJUË EJ DBSJDP / 1SFDJTJPOF EJTU QFSDPSTB $BQBDJUË DBS NPNFOUBOFP /tN 3JHJEJUË UPSTJPOBMF /tDN 1BSBMMFMJTNP 1FTP LH "DDFTTPSJ Q[ 0SJ[[POUBMF 7FSUJDBMF 3FUUJMJOFJUË 1BSBMM USBTMB[ #FDDIFHHJP *NCBSEBUB #FDDIFHHJP *NCBSEBUB 3PMMJP #FDDIFHHJP *NCBSEBUB 3PMMJP 5JQP . - 25x25 9.8 4.9 3μm 10μm 30" 30" 1.1 0.8 0.4 3.03 2.85 1.80 30μm 0.04 SCB2-6 40x40 19.6 9.8 25" 15" 2.7 2.2 2.0 0.38 0.42 0.28 0.14 SCB3-6 60x60 49.0 19.6 5.2 4.3 5.5 0.12 0.11 0.07 0.25 SCB4-6 80x80 98.0 49.0 19.2 15.1 17.3 0.05 0.05 0.04 0.50 SCB4-6 100x100 147.0 36.0 30.0 33.0 0.06 0.07 0.05 0.70 SCB4-6 120x120 196.0 50" 30" 57.2 44.7 66.7 0.03 0.02 0.01 1.60 SCB4-10 K A A J E F Q X G X T1 T (B) P D Morsetto (M3x5) (M2x3.5 per A=25) 4-d1 passante d2 svasato, prof.M R%J QSFDJTJPOF B SVMMJ JODSPDJBUJ BTTF 9

RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==