236 Prodotti con supporto tecnico 1 Costi ridotti rispetto ai prodotti tradizionali: in media del XX% 24UBOEBSE 2$POGSPOUP UBWPMF B SVMMJ JODSPDJBUJ $PTUJ SJEPUUJ SJTQFUUP BJ QSPEPUUJ USBEJ[JPOBMJ JO NFEJB EFM 9$34 $PE DPNQ 4VQFSG UBWPMB NN %JTUBO[B QFSDPSTB NN %JTUBO[B QFS SPUB[JPOF NN $BQBDJUË EJ DBSJDP / 1SFDJTJPOF EJTU QFSDPSTB 1FTP LH 5JQP / 0SJ[[POUBMF 7FSUJDBMF 3FUUJMJOFJUË 9'&4 25x25 ±5 0.5 29.4 9.8 50μm 0.04 40x40 ±7 0.08 60x60 ±8 39.2 19.6 0.18 24UBOEBSE B DPEB EJ SPOEJOF BTTF 9 4 Trattamento superficie: Anodizzato nero . Materiale: Lega di alluminio 10 5 0 5 10 10 5 0 5 10 34 (9.8) 60 (19.5) 50 25 17 7 7 Ø12 25 60 25 25 8-M4, prof. 6 4-M5 Ø8 svasato, prof. 4.5 9 Ø10 50 9'&4 12.5 (12) 25 10 7 7 Ø12 10 8-M2, prof. 5 20 9 Ø10 (19.5) 25 15 10 10 20 5 0 5 5 0 5 4-M2.5 Ø4.2 svasato, prof. 2.7 9'&4 * M2, prof. 4 * M2, prof. 4 10 5 0 5 10 10 5 0 5 10 23.5 (9.8) 40 40 (19.5) 32 16 15 7 7 Ø12 16 16 8-M3, prof. 6 4-M4 Ø6.5 svasato, prof. 3.5 16 32 9 Ø10 9'&4 $PEJDF DPNQPOFOUF XPG60 XCRS60 (VJEB A rulli incrociati A rulli incrociati 4QFTTPSF 20mm 20mm .JTVSB TVQFSG TVQFSJPSF 60 X 60 mm 60 X 60 mm %J QSFDJTJPOF Tavole ad alta precisione Tavole a precisione standard 1SFDJTJPOF EJTU QFSDPSTB 3FUUJMJOFJUË 3μm 30μm $PSTB ±6.5mm ±6.5mm CODICE FAMIGLIA PRODOTTI: 9$34 CODICE FAMIGLIA PRODOTTI: 9'&4 &Per ulteriori varianti, vedere P60 (Indice per funzione) " 4VQFSGJDJF UBWPMB NN $BQBDJUË EJ DBSJDP / .BY GPS[B UFOVUB / 3JG 1SFDJTJPOF EJTU QFSDPSTB .PNFOUP BNNFTTP /tDN 3JHJEJUË UPSTJPOBMF /tDN 1BSBMMFMJTNP 1FTP LH 0SJ[[POUBMF 7FSUJDBMF 3FUUJMJOFJUË 1BSBMM USBTMB[ #FDDIFHHJP *NCBSEBUB 3PMMJP #FDDIFHHJP *NCBSEBUB 3PMMJP 25x 25 9.8 4.9 60 30μm 30μm 1.1 0.8 0.4 3.03 2.85 1.80 50μm 0.04 40x 40 19.6 9.8 2.7 2.2 2.0 0.38 0.42 0.28 0.14 60x 60 49 19.6 5.2 4.3 5.5 0.12 0.11 0.07 0.24 80x 80 98 49 70 19.2 15.1 17.3 0.05 0.05 0.04 60μm 0.39 100×100 147 36.0 30.0 33.0 0.06 0.07 0.05 0.58 120×120 196 57.2 44.7 66.7 0.03 0.02 0.01 0.95 R4UBOEBSE B SVMMJ JODSPDJBUJ BTTF 9 A F A (J) (B) E T X G D X Q Morsetto (M3x5) (M2x3.5 per A=25) 4-d1 passante, d2 svasato, prof. 1 P
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==