237 2Prodotti tradizionali 1SPEPUUJ DPO TVQQPSUP UFDOJDP 1SPEPUUJ FDPOPNJDJ Cuscinetti a sfere (Schema di installazione) # ;; r r d D B R dh R Ds Precisione cuscinetto JIS B 1514 Classe 0 . Materiale: EN 1.3505 Equiv. $PE DPNQ E % # S .JO $PFGGJDJFOUF EJ DBSJDP 7FM SPUB[JPOF BNNFTTB HJSJ NJO 3JGFSJNFOUP %JNFOTJPOJ SFMBUJWF .BTTB H 3JGFSJNFOUP $S EJOBNJDP / $PS TUBUJDP / %T .JO EI NBY 3 NBY # ;; 2 5 2.3 0.08 169 50 85000 2.7 3.9 0.08 0.17 # ;; 6 3.0 0.15 330 98 75000 3.0 4.8 0.15 0.38 # ;; 3 6 2.5 0.1 208 74 71000 3.6 5.4 0.08 0.2 # ;; 7 3 390 130 63000 3.9 5.8 0.1 0.45 # ;; 8 4 0.15 560 179 60000 4.2 6.8 0.15 0.83 # ;; 9 5 570 187 56000 7.8 1.45 # ;; 10 4 630 218 50000 8.8 1.66 # ;; 4 7 2.5 0.1 222 88 60000 4.6 6.4 0.08 0.29 # ;; 9 4 640 224 53000 5.0 7.8 0.1 1.01 # ;; 11 0.15 715 276 48000 5.2 9.8 0.15 1.75 # ;; 12 0.2 957 350 5.6 10.4 0.2 2.29 # ;; 13 5 1300 485 40000 11.4 3.04 # ;; 16 0.3 1340 523 36000 6 14 0.3 5.21 # ;; 5 8 2.5 0.1 218 131 53000 5.8 7.4 0.1 0.34 # ;; 11 5 0.15 715 281 45000 6.2 9.8 0.2 1.96 # ;; 13 4 0.2 1080 430 43000 6.6 11.4 2.5 # ;; 14 5 1330 505 40000 12.4 3.48 # ;; 16 0.3 1730 670 36000 7 14 0.3 4.86 # ;; 19 6 2336 835 32000 17 8.34 # ;; 6 10 3 0.1 495 218 45000 7.04 9.3 0.1 0.68 # ;; 13 5 0.15 1080 440 40000 7.0 11.8 0.15 2.69 # ;; 15 0.2 1350 530 7.6 13.4 0.2 3.72 # ;; 17 6 0.3 2190 835 38000 8 15 0.3 6.08 # ;; 19 2340 885 32000 17 7.94 # ;; 8 12 3.5 0.1 543 274 40000 9.05 11.33 0.1 0.97 # ;; 16 5 0.2 1610 710 36000 9.6 14.4 0.2 4.02 # ;; 19 6 0.3 1990 865 10 17 0.3 7.18 # ;; 22 7 3350 1400 34000 20 12 # ;; 24 8 4000 1590 28000 22 17 # ;; 28 9 4563 1983 26 30.3 Prodotti MISUMI tradizionali massima Carico Coefficiente di carico dinamico (Cr): 2.89kN Coefficiente di carico statico (Cor): 1.46kN Min.:3μm Max.:18μm Durata nominale (Con carico 2.89kN) ES: caso di esempio (Rotazione a velocita: 750 giri/min, Carico: 0.5kN) 1 milione di rotazioni 4,000 ore Durata Gioco cuscinetto interno massima Carico Durata Gioco cuscinetto interno Prodotti MISUMI economicamente convenienti Coefficiente di carico dinamico (Cr): 2kN Coefficiente di carico statico (Cor): 1kN Min.:6μm Max.:23μm Durata nominale (Con carico 2kN) ES: caso di esempio (Rotazione a velocita: 750 giri/min, Carico: 0.5kN) 400,000 rotazioni 1,600 ore CODICE FAMIGLIA PRODOTTI: # &Per ulteriori varianti, vedere P25 (Indice per funzione)
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==